PRODUITS ASSOCIÉS
22ECT35 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECT35 Ultra EC
La gamme ECT de moteurs haute performance Ultra EC fonctionne avec la technologie brevetée de bobine Ultra et la conception de rotor multipolaire brevetée. Ces moteurs sans balais à 4 pôles 22ECT35 fournissent des couples continus et de pointe élevés dans un ensemble léger et compact tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Le 22ECT35 s'adapte à la plupart des applications du marché industriel et des outils électriques manuels, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 4 pôles sans encoche
- Capteurs à effet Hall numériques
- 3 bobines standard disponibles
- Couple très élevé avec une plus longue durée de vie
- Comportement thermique optimisé lors de cycles répétitifs avec une charge élevée
- Capteur de température intégré
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Conception légère et compacte
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
Applications
- Perceuses
- Pinces électriques
- Exosquelette
- Équipement d'automatisation industrielle
- Tournevis électriques
- Outils électriques manuels
- Applications robotiques
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECT35 10B 32 | 22ECT35 10B 52 | 22ECT35 10B 80 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,14 | 1,86 | 2,86 |
Précharge des roulements à billes (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Courant continu max. (A) | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 34 | 34 | 34 |
Vitesse continue max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Couple continu max. (mNm) | 20 | 19,9 | 19,5 |
Couple continu max. (oz-in) | 2,83 | 2,82 | 2,76 |
Constante de temps électrique | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,12 | 0,32 | 0,75 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 1,4 | 3,73 | 9,2 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 1,43 | 3,76 | 9,23 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 9,2 | 9,2 | 9 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 1,3 | 1,3 | 1,27 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 100 | 90 | 40 |
Vitesse sans charge (rpm) | 10330 | 12400 | 8100 |
Tension nominale (V) | 12 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 50,98 | 50,98 | 50,98 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 |
Constante de temps thermique (s) | 829 | 829 | 829 |
Constante de couple (mNm/A) | 10,9 | 17,8 | 27,31 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,54 | 2,52 | 3,87 |
Poids (g) | 67 | 67 | 67 |
Poids (oz) | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ect35.pdf | Page de spécification | ||
drawing_22ect35.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_22ect35.stp | Dessin 3D |