PRODUITS ASSOCIÉS
22ECT48 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECT48 Ultra EC
Le 22ECT48, moteur de notre gamme haute performance Ultra EC, a été conçu et optimisé pour répondre aux cycles de travail extrêmement exigeants et répétitifs. Ce moteur sans balais à 4 pôles 22ECT48 fournit des couples continus et de pointe élevés dans un ensemble unique tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Avec notre technologie brevetée d bobine Ultra et notre conception de rotor multipolaire brevetée, le 22ECT48 fournit une impressionnante capacité de couple dans un ensemble léger et compact. Le 22ECT48 convient parfaitement à la plupart des applications du marché industriel et des outils électriques manuels, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 4 pôles sans encoche
- Capteurs à effet Hall numériques
- 3 bobines standard disponibles
- Couple très élevé avec une plus longue durée de vie
- Comportement thermique optimisé lors de cycles répétitifs avec une charge élevée
- Capteur de température intégré
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Conception légère et compacte
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
Applications
- Perceuses
- Pinces électriques
- Exosquelette
- Équipement d'automatisation industrielle
- Outils électriques manuels
- Tournevis électriques
- Applications robotiques
- Systèmes de caméras de surveillance pour l'aérospatiale
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,17 | 1,95 | 2,94 |
Précharge des roulements à billes (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Courant continu max. (A) | 3,7 | 2,2 | 1,5 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 54 | 54 | 54 |
Vitesse continue max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Couple continu max. (mNm) | 41,6 | 41,1 | 40,8 |
Couple continu max. (oz-in) | 5,89 | 5,82 | 5,78 |
Constante de temps électrique | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,04 | 0,11 | 0,24 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,37 | 1,04 | 2,4 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,4 | 1,07 | 2,43 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 18,4 | 18,2 | 18,1 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 2,61 | 2,58 | 2,56 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 2,9 | 3 | 3 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 155 | 120 | 70 |
Vitesse sans charge (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
Tension nominale (V) | 12 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89,216 | 89,216 | 89,216 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
Constante de temps thermique (s) | 962 | 962 | 962 |
Constante de couple (mNm/A) | 11,2 | 18,6 | 28,08 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,59 | 2,63 | 3,98 |
Poids (g) | 98 | 98 | 98 |
Poids (oz) | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT48 Ultra EC Specification Page | Page de spécification |
|
|
22ECT48 Ultra EC drawing | Dessin 2D |
|
|
22ECT48 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |
|