PRODUITS ASSOCIÉS
22ECT60 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECT60 Ultra EC
Le moteur Ultra EC 22ECT a été spécialement conçu pour fournir un couple ultra élevé tout en étant compact. Le 22ECT a été spécialement optimisé pour un couple continu élevé à des vitesses basses à moyennes, maximisant la puissance entre 10 K et 20 K tr/min. Ces moteurs peuvent fournir un couple continu 2 fois plus élevé que les moteurs CC sans balais comparables de même taille sur l'éventail entier de vitesses basses, incluant les conditions typiques d'utilisation avec des trains d'engrenages.
Points forts du produit
- Ensemble petit, 2 longueurs standard disponibles
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Couples similaires ou supérieurs à ceux des moteurs CC avec une durée de vie bien plus importante
- Le meilleur des moteurs CC sans balais de cette taille en matière de capacité de couple, avec une conception 4 pôles
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Capteur de température intégré
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECT60 10B 9 | 22ECT60 10B 15 | 22ECT60 10B 21 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,16 | 1,97 | 2,72 |
Précharge des roulements à billes (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Courant continu max. (A) | 5,9 | 3,6 | 2,6 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 86 | 86 | 86 |
Vitesse continue max. (rpm) | 20000 | 20000 | |
Couple continu max. (mNm) | 65,9 | 66,9 | 64,3 |
Couple continu max. (oz-in) | 9,33 | 9,47 | 9,11 |
Constante de temps électrique | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,023 | 0,063 | 0,123 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,19 | 0,52 | 1,08 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,22 | 0,55 | 1,11 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,34 | 1,29 | 1,4 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 25,5 | 26 | 25 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 3,61 | 3,68 | 3,54 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 370 | 170 | 115 |
Vitesse sans charge (rpm) | 20370 | 12350 | 9180 |
Tension nominale (V) | 24 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 123,344 | 123,344 | 123,344 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 |
Constante de temps thermique (s) | 980 | 980 | 980 |
Constante de couple (mNm/A) | 11,12 | 18,77 | 25,97 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,57 | 2,66 | 3,68 |
Poids (g) | 123 | 123 | 123 |
Poids (oz) | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
22ECT60 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
22ECT60 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |