PRODUITS ASSOCIÉS
22ECT82 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
22ECT82 Ultra EC
Le moteur Ultra EC 22ECT a été spécialement conçu pour fournir un couple ultra élevé tout en étant compact. Le 22ECT a été spécialement optimisé pour un couple continu élevé à des vitesses basses à moyennes, maximisant la puissance entre 10 K et 20 K tr/min. Ces petits moteurs CC peuvent fournir un couple continu 2 fois plus élevé que les moteurs CC sans balais comparables de même taille sur l'éventail entier de vitesses basses lorsqu'ils sont utilisés avec des engrenages.
Points forts du produit
- Ensemble petit, 2 longueurs standard disponibles
- Conception de bobine à haut rendement brevetée
- Couples similaires ou supérieurs à ceux des moteurs CC avec une durée de vie bien plus importante
- Le meilleur des moteurs CC sans balais de cette taille en matière de capacité de couple, avec une conception 4 pôles
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Capteur de température intégré
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,3 | 1,96 | 3,22 |
Précharge des roulements à billes (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Courant continu max. (A) | 7,9 | 5,3 | 3,2 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 104 | 104 | 104 |
Vitesse continue max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Couple continu max. (mNm) | 98,4 | 98,8 | 98,3 |
Couple continu max. (oz-in) | 13,93 | 13,99 | 13,92 |
Constante de temps électrique | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,015 | 0,034 | 0,094 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,13 | 0,27 | 0,73 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,16 | 0,3 | 0,76 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,12 | 1,02 | 1,01 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 35,8 | 35,9 | 36 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 5,07 | 5,08 | 5,1 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,85 | 0,77 | 0,77 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 435 | 250 | 130 |
Vitesse sans charge (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
Tension nominale (V) | 24 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186,503 | 186,503 | 186,503 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
Constante de temps thermique (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
Constante de couple (mNm/A) | 12,39 | 18,68 | 30,79 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,75 | 2,64 | 4,36 |
Poids (g) | 174 | 174 | 174 |
Poids (oz) | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT82 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
22ECT82 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
22ECT82 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |