PRODUITS ASSOCIÉS
26BC 3C Moteur à courant continu sans balais ni encoches
26BC 3C
Le moteur sans balais et sans encoches 26BC possède une bobine sans fer cylindrique et autoportante fabriquée avec la même méthode de bobinage que nos moteurs CC sans fer. Le minimoteur CC 26BC offre longue durée de vie, contrôle de position et de vitesse optimal et rotation en douceur.
Points forts du produit
- Conception compacte
- Sans encoche
- 2 pôles
- Conception compacte
- Faibles pertes de fer à haute vitesse
- Haut rendement
- 3 phases
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Montage à valeur ajoutée
Applications
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 26BC 3C 109P .101 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | 0 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | +32 to +158 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | 0 to +70 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | +32 to +158 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,73 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5 |
Courant continu max. (A) | 0,78 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 8 |
Couple continu max. (mNm) | 7 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,99 |
Constante de temps électrique | 0,02 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | n/a |
Inductance phase à phase (mH) | 0,093 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 5 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 5 |
Constante de temps mécanique (ms) | 95 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 3,1 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,44 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 102 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 180 |
Vitesse sans charge (rpm) | 14800 |
Tension nominale (V) | 12 |
Inertie du rotor (gcm²) | 9,4 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 14 |
Constante de temps thermique (s) | 660 |
Constante de couple (mNm/A) | 7 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,99 |
Poids (g) | 72 |
Poids (oz) | 2,54 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 |
Type de feed-back | Sans capteur |
Motor Diameter (in) | 1,024 |
Motor Diameter (mm) | 26 |
Nombre de pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium/plastique |
Sens d'optimisation | n/a |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26bc3c.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_26bc3c.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_26bc3c.stp | Dessin 3D |
|