PRODUITS ASSOCIÉS
26BC 6A Moteur à courant continu sans balais et sans encoches
26BC 6A
Le moteur CC sans balais et sans encoches 26BC possède une bobine sans fer cylindrique et autoportante fabriquée avec la même méthode d'enroulement que nos moteurs CC sans fer. Le minimoteur 26BC offre longue durée de vie, contrôle de position et de vitesse optimal et rotation en douceur. Les composants électroniques intégrés offrent sélection de sens, fonction marche avant/arrêt et signal de vitesse de sortie.
Points forts du produit
- Conception compacte
- Sans encoche
- 2 pôles
- Faibles pertes de fer à haute vitesse
- Haut rendement
- 3 phases
- Composants électroniques intégrés
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Montage à valeur ajoutée
Applications
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 26BC 6A 107 .101 | 26BC 6A 110 .101 | 26BC 6A 113 .101 | 26BC 6A 119 .101 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,66 | 1,4 | 0,96 | 0,56 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Courant continu max. (A) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vitesse continue max. (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Couple continu max. (mNm) | 4 | 4,4 | 4,2 | 4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,57 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
Constante de temps électrique | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inductance phase à phase (mH) | 1,23 | 0,315 | 0,122 | 0,034 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 69 | 17,6 | 6,8 | 1,9 |
Constante de temps mécanique (ms) | 100 | 92 | 75 | 61 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 3,06 | 3,19 | 3,53 | 3,92 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,56 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 107 | 98 | 80,3 | 65,2 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Courant sans charge typique (mA) | 50 | 120 | 170 | 250 |
Vitesse sans charge (rpm) | 4700 | 9300 | 7250 | 12500 |
Tension nominale (V) | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 |
Inertie du rotor (gcm²) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 | 133,115 | 133,115 | 133,115 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Constante de temps thermique (s) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Constante de couple (mNm/A) | 25,4 | 13,4 | 9,2 | 5,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 0,76 |
Poids (g) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Poids (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Motor Diameter (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium/plastique | Alliage d'aluminium/plastique | Alliage d'aluminium/plastique | Alliage d'aluminium/plastique |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26bc6a.pdf | Page de spécification | ||
drawing_26bc6a.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_26bc6a.stp | Dessin 3D |