PRODUITS ASSOCIÉS
30ECT64 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
30ECT64 Ultra EC
Les moteurs Ultra EC haute performance de la gamme ECT sont conçus et optimisés pour répondre aux cycles de travail extrêmement exigeants et répétitifs. Ces moteurs sans balais à 4 pôles 30ECT64 fournissent des couples continus et de pointe élevés tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Le 30ECT64 s'adapte à la plupart des applications du marché industriel et des outils électriques manuels, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 4 pôles sans encoche
- Capteurs à effet Hall numériques
- 2 longueurs standard disponibles
- Couple très élevé avec une plus longue durée de vie
- Comportement thermique optimisé lors de cycles répétitifs avec une charge élevée
- Capteur de température intégré
- Bride avant soudée au laser
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
- Version haute vitesse (30ECT HS)
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Longueur et diamètre de l'arbre (jusqu'à 7 mm de diamètre externe)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Outils électriques manuels
- Boulonneuses
- Tournevis électriques
- Pinces électriques
- Exosquelette
- Sécateurs
- Perceuses
- Équipement d'automatisation industrielle
- Applications robotiques
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 30ECT64 10B 14 | 30ECT64 10B 7 | 30ECT64 10B 11 | 30ECT64 10B 4 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 2,14 | 1,1 | 1,74 | 0,63 |
Précharge des roulements à billes (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Courant continu max. (A) | 6,5 | 12,9 | 8,1 | 22,8 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Vitesse continue max. (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | |
Couple continu max. (mNm) | 133 | 136 | 134 | 137 |
Couple continu max. (oz-in) | 18,83 | 19,26 | 18,98 | 19,4 |
Constante de temps électrique | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,25 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,005 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,252 | 0,064 | 0,162 | 0,02 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,267 | 0,079 | 0,177 | 0,035 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 40,8 | 41,8 | 41,2 | 42,5 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 5,78 | 5,92 | 5,83 | 6,02 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,6 | 0,57 | 0,59 | 0,55 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Courant sans charge typique (mA) | 300 | 575 | 425 | 1,1 |
Vitesse sans charge (rpm) | 22425 | 21930 | 21150 | 28550 |
Tension nominale (V) | 48 | 24 | 36 | 18 |
Inertie du rotor (gcm²) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 396,513 | 396,513 | 396,513 | 396,513 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 |
Constante de temps thermique (s) | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
Constante de couple (mNm/A) | 20,48 | 10,54 | 16,62 | 6,02 |
Constante de couple (oz-in/A) | 2,9 | 1,49 | 2,35 | 0,85 |
Poids (g) | 263 | 263 | 263 | |
Poids (oz) | 9,28 | 9,28 | 9,28 | |
Température du bobinage max. (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Température du bobinage max. (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Motor Diameter (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_30ect64.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_30ect64.stp | Dessin 3D |
|
|
drawing_30ect64.dxf | Dessin 2D |
|