PRODUITS ASSOCIÉS
30ECT90 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
30ECT90 Ultra EC
Le 30ECT90, moteur de notre gamme haute performance Ultra EC, a été conçu et optimisé pour répondre aux cycles de travail extrêmement exigeants et répétitifs. Ce moteur sans balais à 4 pôles 30ECT90 fournit des couples continus et de pointe élevés dans un ensemble unique tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Le moteur 30ECT90 permet de répondre à un cycle de travail très exigeant avec un comportement thermique amélioré reflétant les impressionnantes capacités de couple offertes. Le 30ECT90 convient parfaitement à la plupart des applications du marché industriel et des outils électriques manuels, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 4 pôles sans encoche
- Capteurs à effet Hall numériques
- 2 longueurs standard disponibles
- Couple très élevé avec une plus longue durée de vie
- Comportement thermique optimisé lors de cycles répétitifs avec une charge élevée
- Capteur de température intégré
- Bride avant soudée au laser
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
- Version haute vitesse (30ECT HS)
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Longueur et diamètre de l'arbre (jusqu'à 7 mm de diamètre externe)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Outils électriques manuels
- Boulonneuses
- Pinces électriques
- Exosquelette
- Outils de coupe manuels
- Perceuses
- Équipement d'automatisation industrielle
- Applications robotiques
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
-
Référence | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 134 | 134 | 134 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,12 | 1,65 | 2,21 |
Précharge des roulements à billes (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Courant continu max. (A) | 21 | 14 | 10,4 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 244 | 244 | 244 |
Vitesse continue max. (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Couple continu max. (mNm) | 225 | 221 | 219 |
Couple continu max. (oz-in) | 31,86 | 31,3 | 31,01 |
Constante de temps électrique | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,008 | 0,017 | 0,029 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,029 | 0,065 | 0,118 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,044 | 0,08 | 0,133 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 63,5 | 62,3 | 61,4 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 8,99 | 8,82 | 8,69 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Courant sans charge typique (mA) | 1050 | 640 | 575 |
Vitesse sans charge (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
Tension nominale (V) | 24 | 36 | 48 |
Inertie du rotor (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637,254 | 637,254 | 637,254 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
Constante de temps thermique (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
Constante de couple (mNm/A) | 10,73 | 15,84 | 21,11 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,52 | 2,24 | 2,99 |
Poids (g) | 380 | 380 | 380 |
Poids (oz) | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Température du bobinage max. (°C) | 150 | 150 | 150 |
Température du bobinage max. (°F) | 302 | 302 | 302 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Motor Diameter (mm) | 30 | 30 | 30 |
Nombre de pôles | 4 pôles | 4 pôles | 4 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT90 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
30ECT90 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
30ECT90 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |