35ECS60 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
35ECS60 Ultra EC
Les moteurs haute performance de la gamme ECS sont conçus et optimisés pour répondre aux cycles de travail extrêmement exigeants et répétitifs. Le moteur sans balais à 2 pôles 35ECS60 fournit des vitesses continues et de pointe élevées à une faible tension tout en bénéficiant d'un fonctionnement en douceur et d'une longue durée de vie. Le 35ECS60 offre un équilibre parfait entre couple élevé et vitesse dans un ensemble compact. De plus, le 35ECS60 s'adapte à la plupart des applications du marché industriel et des outils électriques manuels, améliorant durée de vie et fiabilité.
Points forts du produit
- 2 pôles sans encoche
- Capteurs à effet Hall numériques
- 2 longueurs standard disponibles
- Couples similaires ou supérieurs à ceux des moteurs CC avec une durée de vie bien plus importante
- Le meilleur des moteurs CC sans balais de cette taille en matière de capacité de vitesse et de couple, avec une conception 2 pôles
- Comportement thermique optimisé lors de cycles répétitifs avec une charge élevée
- Capteur de température intégré
- Bride avant soudée au laser
- Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Longueur et diamètre de l'arbre (jusqu'à 7 mm de diamètre externe)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Outils électriques manuels
- Boulonneuses
- Transfert
- Robot humanoïde
- Pompes à vide
- Ventilateurs industriels
- Perceuses
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
-
Référence | 35ECS60 10B 10 | 35ECS60 10B 15 | 35ECS60 10B 20 | 35ECS60 10B 8 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,63 | 0,94 | 1,24 | 0,51 |
Précharge des roulements à billes (N) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Courant continu max. (A) | 20,1 | 13,2 | 9,8 | 25,3 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 262 | 262 | 262 | 262 |
Vitesse continue max. (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Couple continu max. (mNm) | 120,6 | 117,9 | 115,8 | 120,6 |
Couple continu max. (oz-in) | 17,08 | 16,7 | 16,4 | 17,08 |
Constante de temps électrique | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,017 | 0,037 | 0,064 | 0,011 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,032 | 0,074 | 0,135 | 0,02 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,044 | 0,086 | 0,147 | 0,026 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,6 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 33,6 | 32,8 | 32,3 | 34,6 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 4,76 | 4,64 | 4,57 | 4,9 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,832 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Courant sans charge typique (mA) | 900 | 500 | 360 | 1000 |
Vitesse sans charge (rpm) | 38500 | 39000 | 39300 | 38900 |
Tension nominale (V) | 24 | 36 | 48 | 20 |
Inertie du rotor (gcm²) | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 288,888 | 288,888 | 288,888 | 288,888 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 |
Constante de temps thermique (s) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,01 | 8,94 | 11,83 | 4,9 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,85 | 1,27 | 1,68 | 0,69 |
Poids (g) | 315 | 315 | 315 | |
Poids (oz) | 11,11 | 11,11 | 11,11 | |
Température du bobinage max. (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Température du bobinage max. (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motor Diameter (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS60 Ultra EC Specification Page | Page de spécification | ||
35ECS60 Ultra EC drawing | Dessin 2D | ||
35ECS60 Ultra EC 3D drawing | Dessin 3D |