Codeur stérilisable (capteur angulaire magnétique)

Un codeur magnétique stérilisable fiable pour répondre à vos besoins de contrôle de position

Circuit codeur

Le codeur stérilisable de Portescap fournit une information de position précise pour des applications nécessitant un haut niveau de contrôle, de position ou de vitesse, par exemple les robots chirurgicaux ou dispositifs de résection arthroscopique. Les signaux de sortie peuvent servir au contrôle et à la commutation, faisant de ce produit une solution complète pour tous les besoins de détection du rotor dans un moteur à courant continu sans balais. La capture progressive est donnée au format A, B, Z avec la référence zéro programmable. Pour les communications en série, la position absolue peut être lue grâce à une interface SPI à 4 lignes, avec une fréquence horloge maximale de 25 MHz.

Caractéristiques

  • Conçu et testé pour résister à plus de 2 000 cycles de stérilisation
  • Capteur magnétique sans contact offrant la fiabilité
  • Capteur sur plusieurs axes, permettant des géométries uniques
  • Permet de capter directement à partir des aimants du rotor, minimisant les composants supplémentaires
  • Vitesse de maximum 60 000 tr/min
  • Alimentation de 3,3 V
  • Caractéristiques (PDF)

Options de personnalisation

  • Signaux du capteur à effet Hall pour une commutation en six étapes (U, V, W)
  • Codeur incrémentiel à 10 bits (A, B, Z) {résolution de 1 024 lignes}
  • Codeur à angle absolu de résolution effective à 11 bits {résolution de 2 048 lignes}
  • Sortie de position absolue via l'interface série SPI
  • Sortie différentielle pour les environnements bruyants
  • Montage hors axe pour la canulation