Les contrôleurs de moteurs stérilisables CNT1530 de Portescap sont conçus pour faire fonctionner des instruments chirurgicaux à main sur batterie.
Ceci facilite l’intégration au système, et améliore ainsi le délai de commercialisation de l’outil. Cette conception utilise la technologie stérilisable de Portescap, signifiant que l'électronique est protégée par un logement qui est aligné et emboîté avec celui du moteur ou avec celui de la poignée de l’outil à main.
Caractéristiques
- Commande magnétique de la vitesse et de la direction
- Compatibilité avec tensions caractéristiques des batteries NiMH et Lithium Ion
- Conçus et testés pour résister à plus de 1 000 cycles de stérilisation
- Forme ergonomique pour une intégration facile dans la poignée de l'outil
- Capacité de limiter le courant à 75 A pour des raisons de sécurité
- Courant continu jusqu’à 20 A permettant une utilisation avec les moteurs chirurgicaux Portescap