Moteurs sans balais (BLDC)
Un moteur à courant continu sans balais allie durabilité, rendement, couple et vitesse dans un boîtier compact adapté à votre application.
La technologie de Portescap continue de faire progresser les performances des moteurs sans balais et sans encoches (micromoteurs BLDC). Grâce à leurs couple et vitesse exceptionnels, à un meilleur rendement et à des tailles de boîtier adaptées à vos besoins, les moteurs à courant continu sans balais répondent même aux exigences les plus strictes. Un micromoteur BLDC offre un excellent contrôle de la vitesse et de la position, une longévité étendue et une densité de couple élevée. Les moteurs à courant continu sans balais sans encoches possèdent une bobine cylindrique sans fer fabriquée selon la même technique dde bobinage que celle des moteurs à courant continu sans fer, tandis que les moteurs à courant continu sans balais à encoches sont fabriqués avec des stators qui représentent la technologie la plus récente en matière de laminage et de bobinage. Les deux moteurs présentent une commutation électronique et 3 phases de bobinage. Nos moteurs à courant continu sans balais à encoches sont fabriqués aux États-Unis et sont destinés à des outils de chirurgie électriques où la performance est essentielle. Ils offrent également des capacités de stérilisation.
Nous proposons ainsi une gamme optimisée de minimoteurs à courant continu sans balais, nommée Ultra EC, imaginée en Suisse. Cette famille de petits moteurs brushless triphasés vous permet de répondre à une large gamme d'exigences spécifiques en matière de couple et de vitesse tout en présentant moins de pertes fer, un meilleur rendement et un échauffement moindre.
Nos moteurs BLDC présentent des performances exceptionnelles dans des environnements qui exigent précision et durabilité. La conception unique d'un moteur à courant continu sans balais offre plusieurs avantages clés :
Vous n'êtes pas sûr(e) de savoir comment choisir le moteur sans balais adéquat ou vous ne savez pas si vous avez besoin d'un moteur avec ou sans encoches ? Cliquez sur les articles ci-dessous, pour obtenir des informations utiles sur nos micromoteurs BLDC.
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 73000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
|
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66 | 16,1 | 2,28 | 73000 | 62 | 2,19 |
|
|
|
|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
|
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19 | 7 | 1 | 39000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 |
|
|
|
|
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19,3 | 13,93 | 1,98 | 15900 | 62 | 2,19 |
|
|
|
|
16BHS à 2 fils | 16 | 0,63 | 6 | 4 | 0,57 | 42200 | 33 | 1,16 |
|
|
|
|
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 4 | 2,7 | 0,38 | 25000 | 10 | 0,35 |
|
|
|
|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 56 | 14,3 | 2,03 | 50000 | 64 | 2,26 |
|
|
|
|
22ECP35-2A Ultra EC | 22 | 0,63 | 9 | 12,6 | 1,78 | 10000 | 64 | 2,26 |
|
|
|
|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 80 | 29,4 | 4,16 | 47000 | 100 | 3,53 |
|
|
|
|
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 50,5 | 7,15 | 38000 | 140 | 4,94 |
|
|
|
|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 26,8 | 3,8 | 73000 | 100 | 3,53 |
|
|
|
|
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 180 | 45,9 | 6,5 | 60000 | 140 | 4,94 |
|
|
|
|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 |
|
|
|
|
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 |
|
|
|
|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 |
|
|
|
|
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 104 | 98,8 | 13,99 | 20000 | 174 | 6,14 |
|
|
|
|
26BC 6A | 26 | 1,024 | 4,5 | 4,4 | 0,62 | 14000 | 72 | 2,54 |
|
|
|
|
26BC 3C | 26 | 1,024 | 8 | 7 | 0,99 | 2000 | 72 | 2,54 |
|
|
|
|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 |
|
|
|
|
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
|
|
|
|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 |
|
|
|
|
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 262 | 120,6 | 17,08 | 40000 | 315 | 11,11 |
|
|
|
|
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 330 | 193,4 | 27,39 | 40000 | 440 | 15,52 |
|
|
|
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
|
|
|
|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
|
|
|
|
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
|
|
|
|
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
|
|
|
|
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
|
|
|
|
Moteur à arbre creux microdébrideur/rasoir (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
|
|
|
|
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |
|
|
|
|
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 |
|
|
|
|
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 |
|
|
|
|
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 |
|
|
|
|
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
|
|
|
|
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
|
|
|
|
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
|
|
|
Modèle | Nominal Voltage, Max (V) | Nominal Voltage, Min (V) | Feedback Type | Continuous Input Power, Max (W) | Control Method | Autoclave Cycles | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | 300 | Vitesse en boucle ouverte | 1000 |
|
|
|