PRODUITS ASSOCIÉS
B0512A1 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse à colonne vertébrale
Moteur à haute vitesse (B0512A1)
Le moteur CC à encoches sans balais de taille 5 a été optimisé pour les applications avec perceuse à haute vitesse. Le couple et la vitesse du moteur en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors de la chirurgie avec perçage à haute vitesse de la colonne vertébrale, crânienne, maxillofaciale et otologique (oreille). Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements stériles.
Points forts du produit
- Conçu pour des applications d'autoclave requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
- Optimisé pour l'utilisation de dispositifs chirurgicaux sur secteur
- Conception optimisée pour couples et vitesses élevés afin d'assurer un perçage précis d'os dense
- Moteurs électriques à vitesse élevée permettant une plus grande précision, des coupes plus propres et des actes de chirurgie plus courts
- Légèreté et faible vibration pour améliorer la sensation tactile du chirurgien
- Haut rendement pour optimiser la performance thermique à vitesses hautes
- Le format compact permet un design de l'outil plus petit et une meilleure ergonomie
- Supporte les forts appels de courant
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Perceuses crâniennes
- Perceuses pour chirurgie cranio-maxillo-faciale
- Perceuses otologiques (oreille)
- Microdébrideur électrique ORL
- Perceuses électriques ORL, neuro et colonne vertébrale
- Robots chirurgicaux
Référence | B0512A1000 | B0512A1001 |
---|---|---|
Température ambiante (°C) | 155 | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 3,33 | 0,8 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 14,81 | 3,5 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,515 | 0,25 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 87,4 | 87,4 |
Courant de démarrage (A) | 2,02 | 3,63 |
Couple de démarrage (mNm) | 9,5 | 8,28 |
Couple de démarrage (oz-in) | 1,34 | |
Constante de temps électrique | 0,07 | 0,068 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,094 | 0,028 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 1,33 | 0,41 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,62 | 3,42 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 4,27 | 3,73 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,61 | 0,528 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 55 | 72 |
Courant sans charge typique (mA) | 120 | 269 |
Vitesse sans charge (rpm) | 97400 | 96000 |
Tension nominale (V) | 48 | 24 |
Couple de pointe (mNm) | 176,1 | 139,8 |
Couple de pointe (oz-in) | 24,9 | 19,79 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 15,3 | 9,1 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 68,2 | 40,5 |
Rapport | - | - |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 15,9 | 15,9 |
Constante de temps thermique (s) | 485 | 485 |
Constante de couple (mNm/A) | 4,92 | 2,39 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,7 | 0,34 |
Poids (g) | 39 | 45 |
Poids (oz) | 1,36 | 1,59 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,5 | 0,5 |
Motor Diameter (mm) | 12,7 | 12,7 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b0512a1.pdf | Page de spécification | ||
drawing_b0512a1001.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_b0512a1001.STEP | Dessin 3D |