Portescap propose une large gamme d'options sur mesure pour permettre la création d'une solution parfaitement adaptée à votre instrument chirurgical électrique à main. Depuis plus de 20 ans, notre équipe d'ingénierie expérimentée conçoit, fabrique, teste des moteurs et dépanne nos clients, sur tout ce qui concerne les instruments chirurgicaux électriques.
Une durée de vie étendue et une fiabilité de haut niveau pour résister aux environnements difficiles (design stérilisable)
- Encapsulation du stator et du capteur à effet Hall pour supporter des environnements d'autoclavage, d'étuve et de solution saline
- Roulement, engrenage et matière graisseuse pour prolonger la durée de vie clinique
- Capacité interne pour tester des cycles de charge et de stérilisation/étuve
Technologie à courant continu sans balais à encoches – Un avantage pour les instruments chirurgicaux manuels électriques et les dispositifs médicaux exposés à des environnements difficiles
- Meilleure encapsulation du bobinage qui permet des autoclavage de meilleure qualité et une durée de vie accrue.
- Meilleure dissipation de la chaleur pour un couple de démarrage continu supérieur
- Entrefer minimisé qui permet une inertie moindre du moteur
- Caractéristiques diélectriques améliorées (jusqu'à 1 500 V CA ou plus sur demande)
- Conception asymétrique du stator pour minimiser le couple de détente dans les applications à faible vitesse
- Vitesse/couple personnalisé(e) en fonction des données du client (couple de pointe vs couple continu)
- Analyse thermique et/ou test pour répondre aux exigences de température du boîtier moteur du client
Améliorations relatives à la personnalisation mécanique et électrique
- Modifications apportées au système électromagnétique du moteur pour atteindre des points de fonctionnement spécifiques et une performance précise
- Modifications apportées aux fonctionnalités mécaniques pour intégrer et répondre à la conception du système
- Options d'arbre perforé (y compris GH)
Exemples de conception sur mesure
Options de conception | Détails de conception | Avantages de la conception |
---|---|---|
Arbre personnalisé | Arbres personnalisés Joints et revêtements spéciaux intégrés à l'arbre Configuration de réducteurs sur mesure (dimensions, ratio de réduction...) |
Fixation Plug & Play facile des outils coupants en bout d'arbre Fiabilité et longue durée de vie |
Tube extérieur sur mesure | Interface intégrée au tube (plug & play) Arbre trasversant (creux) pour l'évacuation des fluides Tubes sur mesure intégrés avec brides antirotation et de fixation |
Moindre coût (nomenclature plus courte) Consolidation de la chaîne d'approvisionnement Poids inférieur/moindre fatigue/enveloppeur inférieur/refroidissement intégré/durée de vie plus longue (canalisation des fluides) |
Connexion par broches et fils de raccordement sur mesure | Configuration des broches sur mesure Fils de raccordement et couleurs sur mesure |
(Ensemble de câbles plug & play facile) Conception résistante (pas de rupture ou d'entaille des fils de raccordement) Plus grande fiabilité (évite l'entrée d'humidité) Poke Yoke et assemblage facile |
Circuits imprimés personnalisés | Schéma et encapsulation du circuit imprimé sur mesure Câble flexible et circuit imprimé intégrés |
Intégration facile avec contrôleurs et électronique intégrée |
Bobines et laminations sur mesure | Matériaux de lamination spécifiques Bobines sur mesure pour une tension d'entrée optimale |
Supporte des températures supérieures et un environnement corrosif Densité de puissance supérieure Performances du moteur optimales |
Assistance pour les essais et la qualification sur demande | Test de durée de vie du moteur (autoclavage et étuve) Test de charge/stress du moteur (des points de charge spécifiques peuvent être simulés pour la durabilité) Moteur exposé au test de solution saline |
Anticiper les défaillances et la conception de contremesures Durée de vie approximative à des fins de garantie Délai de commercialisation plus rapide, car les FEO peuvent se concentrer sur des aspects essentiels de la conception Utilisation optimale des ingénieurs de conception (concentration sur la conception et POC/prototypes plutôt que sur les essais) Utilisation de l'expertise de Portescap en tests standard de protocoles établis |
Moteurs stérilisables - Possibilités de conception sur mesure

Tubes extérieurs sur mesure

Connexion par broches et fils de raccordement sur mesure

Circuits imprimés personnalisés