CNT1530 Contrôleur de moteur stérilisable
CNT1530
Le régulateur de moteur stérilisable CNT1530 de Portescap a été conçu pour les outils à main chirurgicaux à batterie. Il permet une intégration simplifiée du système et une commercialisation plus rapide pour le client. La conception bénéficie de la plateforme de technologie d'autoclave validée de Portescap : les composants électroniques et le logiciel sont situés dans un seul boîtier situé dans l'alignement du moteur ou sur la poignée pistolet d'un outil manuel.
Points forts du produit
- Contrôle magnétique de la vitesse et de la direction
- Compatible avec les tensions basiques des batteries Ni-Mh et Li-Ion
- Conçu et testé pour plus de 1000 cycles de stérilisation
- Une forme ergonomique pour une intégration facilitée dans la poignée de l'outil
- Capacité de limitation de courant pour la sécurité
- Le courant continu de 20 A permet l'utilisation avec les moteurs sans balais pour applications chirurgicales Portescap
Référence | CNT1530 |
---|---|
Cycles d'autoclave | 1000 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 300 |
Limite de courant (A DC) | > 75 A CC pour <10 ms |
Dimensions (mm) | 22.8 x 83.5 x 16.6 |
Dimensions (in) | 0.90 x 3.29 x 0.66 |
Tension nominale max. (V) | 15 |
Tension nominale min. (V) | 9 |
Poids (g) | 70 |
Poids (oz) | 2,5 |
Type de feed-back | À capteur |
Fil AWG du capteur à effet Hall | 26 |
Capteurs à effet Hall | H1, H2, H3 |
Déclencheurs magnétiques | Sens (avant/arrière), vitesse (0-100 % MLI) |
Fils de phase | A,B,C |
Entrée d'alimentation électrique | BATT+, BATT- |
Câble d'alimentation électrique AWG | 18 |
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (in) | 0.125 x 0.125 |
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (mm) | 3.18 x 3.18 |
Grade d'aimant de sens de rotation recommandé | SmCo 1:5 |
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (in) | 0.188 x 0.060 |
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (mm) | 4.76 x 1.52 |
Grade recommandé de l'aimant de détection de vitesse | SmCo 1:5 |
Courant en mode veille (mA DC) | 40 |
Température de stockage max. (°C) | 150 |
Température de stockage max. (°F) | 302 |
Signal de commutation | Trapézoïdale |
Matériau isolant du fil | PTFE |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) Specification Page | Page de spécification |
|
|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) drawing | Dessin 2D |
|
|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) 3D drawing | Dessin 3D |
|