Sterilizable Motor Controller (CNT1530)

CNT1535 Contrôleur de moteur stérilisable

CNT1535 Contrôleur de moteur stérilisable

CNT1530

Le régulateur de moteur stérilisable CNT1530 de Portescap a été conçu pour les outils à main chirurgicaux à batterie. Il permet une intégration simplifiée du système et une commercialisation plus rapide pour le client. La conception bénéficie de la plateforme de technologie d'autoclave validée de Portescap : les composants électroniques et le logiciel sont situés dans un seul boîtier situé dans l'alignement du moteur ou sur la poignée pistolet d'un outil manuel.

Points forts du produit

  • Contrôle magnétique de la vitesse et de la direction
  • Compatible avec les tensions basiques des batteries Ni-Mh et Li-Ion
  • Conçu et testé pour plus de 1000 cycles de stérilisation
  • Une forme ergonomique pour une intégration facilitée dans la poignée de l'outil
  • Capacité de limitation de courant pour la sécurité
  • Le courant continu permet d'utiliser les moteurs sans balais pour applications chirurgicales Portescap
Référence CNT1530
Cycles d'autoclave 1000
Puissance d'entrée continue max. (W) 300
Limite de courant (A DC) > 75 A CC pour > 10 ms
Dimensions (mm) 22.8 x 83.5 x 16.6
Dimensions (in) 0.90 x 3.29 x 0.66
Tension nominale max. (V) 15
Tension nominale min. (V) 9
Poids (g) 70
Poids (oz) 2,5
Type de feed-back À capteur
Fil AWG du capteur à effet Hall 26
Capteurs à effet Hall H1, H2, H3
Déclencheurs magnétiques Sens (avant/arrière), vitesse (0-100 % MLI)
Fils de phase A,B,C
Entrée d'alimentation électrique BATT+, BATT-
Câble d'alimentation électrique AWG 18
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (in) .125 x .125
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (mm) 3.18 x 3.18
Grade d'aimant de sens de rotation recommandé SmCo 1:5
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (in) 0.188 x 0.060
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (mm) 4.76 x 1.52
Grade recommandé de l'aimant de détection de vitesse SmCo 1:5
Courant en mode veille (mA DC) 40
Température de stockage max. (°C) 150
Température de stockage max. (°F) 302
Signal de commutation Trapézoïdale
Matériau isolant du fil PTFE
Matériau du boîtier Aluminium