Comment choisir votre moteur à courant continu plat sans balais

Critères de sélection

Type de moteur

Portescap identifie les moteurs à courant continu plats sans balais par une désignation BF ou ECF. Les moteurs BF sont les moteurs à courant continu plats sans balais ni encoches et les moteurs ECF sont les moteurs à courant continu plats sans balais avec encoches.

Taille du moteur

En général, le meilleur point de départ lors du dimensionnement d’un moteur à courant continu sans balais est de trouver une taille du moteur (diamètre) qui corresponde. Le diamètre est de minimum 20 mm.

Bobine

Plusieurs options de bobines sont proposées pour répondre au mieux aux exigences de l’application : tension, résistance et constante de couple sont les paramètres de base de cette sélection.

Électronique

Généralement conçus avec une bobine triphasée, les moteurs à courant continu sans balais ont une commutation électronique. Une façon simple d’entraîner ces moteurs est d’alimenter deux phases à la fois à l’aide de capteurs à effet Hall pour connaître la position du rotor, avec une logique simple qui permet une sollicitation optimale des phases en fonction de la position du rotor. Une autre façon de faire est d’utiliser une électronique fonctionnant sur le principe du « zero-crossing » pour déterminer la position du rotor et gérer le cycle de commutation. Ce type d’électronique est adapté à des applications avec une vitesse constante, car il est très peu sensible aux environnements hostiles.

Moteur à courant continu (CC) plat sans balais - Avec encoches

32ECF17.6 8B xxx.190  
32  Diamètre (mm)
 EC

 Commutation électronique

 F  Moteur plat
 17,6  Longueur (mm)
 8B 10B = capteur à effet Hall avec capteur thermique, 10 fils
8B = capteur à effet Hall, 8 fils
3C = sans capteur, 3 fils 
 190 Bobine

Moteur CC plat sans balais - Sans encoche

 32BF 8B K.10
 32  Diamètre (mm)
 BF  Plat sans balais
 8B 10B = capteur à effet Hall avec capteur thermique, 10 câbles 8B = capteur à effet Hall, 8 câbles 3C = sans capteur, 3 câbles
K.10 Bobine
 .10 Code d’exécution