Critères de sélection
Type de moteur
Pour la nouvelle gamme Ultra EC, Portescap propose 3 types de moteurs à courant continu sans balais, identifiés par B pour les moteurs à encoches (couple élevé, haute vitesse, stérilisables), BH pour la série les moteurs sans encoches (haute vitesse, haute efficacité) et EC (pour commutation électronique).
Cette gamme de produits est accompagnée de différentes options : S (optimisation à haute vitesse), T (optimisation du couple élevé) et H (équilibre entre vitesse et couple) directement lié aux besoins de vos applications.
Taille du moteur
En général, le meilleur point de départ lors du dimensionnement d'un moteur à courant continu sans balais est de faire en correspondre la taille (diamètre, longueur). Le diamètre est compris entre 13 et 30 mm. Le diamètre et la longueur des moteurs à courant continu sans balais à encoches sont donnés en pouces. Le diamètre des moteurs à courant continu sans balais ni encoches est donné en millimètres et la longueur est présentée sous forme de code (S, M, L...). Le diamètre et la longueur des moteurs de la série Ultra EC sont donnés en millimètres.
Bobine
Plusieurs options de bobines sont proposées pour répondre au mieux aux exigences de l'application : tension, résistance et couple constant sont les paramètres de base de cette sélection.
Électronique
Généralement conçus avec une bobine triphasée, les moteurs à courant continu sans balais ont une commutation électronique. Une façon simple d'entraîner ces moteurs est d'alimenter deux phases à la fois à l'aide de capteurs à effet Hall pour connaître la position du rotor, avec une logique simple qui permet une sollicitation optimale des phases en fonction de la position du rotor. Une autre façon de faire est d'utiliser une électronique fonctionnant sur le principe du "zero-crossing" pour déterminer la position du rotor et gérer le cycle de commutation. Ce type d'électronique est adapté à des applications avec une vitesse constante, car il est très peu sensible aux environnements hostiles.
Moteur à courant continu (CC) sans balais avec encoches | ||
B 05 08 NO24A R 00 05 R | ||
B | B = à courant continu (CC) sans balais | |
05 | Diamètre (po) | |
08 | Longueur Stack | |
NO24A | Bobinage | |
R | Option arbre du moteur R = Arrondi 0 = Réducteur |
|
00 | Type 00 = moteur seulement 0G = Réducteur |
|
05 | Rapport du réducteur Ex : 05 = 5:1 |
|
R | Arbre du réducteur R = Arrondi |
Moteur à courant continu (CC) sans balais ni encoches | ||
22 BH M 8B P 1 | ||
22 | Diamètre (mm) | |
BH | Moteur à courant continu sans balais | |
M | Longueur du corps S, C = Court M = Médium L = Long F = Plat |
|
8B | 8B = Capteur à effet Hall, 8 câbles 3C = Sans capteur, 3 câbles 6A = Électronique intégrée, 6 câbles 2A = Électronique intégrée, 2 câbles |
|
P | Bobinage | |
1 | Code d'exécution |
Série Ultra EC | ||
22 EC S 45 10B 24 1 | ||
22 | Diamètre (mm) | |
EC | Moteur à courant continu sans balais | |
S | Désignation de la plateforme Ultra S = Haute vitesse T = Couple élevé P = avantage du rapport prix/performance |
|
45 | Longueur (mm) | |
10B | 10B = capteur à effet Hall et sonde thermique, 10 câbles 8B = capteur à effet Hall, 8 câbles 3C = sans capteur, 3 câbles |
|
24 | Bobinage | |
1 | Code d'exécution |