Le milieu chirurgical, un secteur à hautes performances

Depuis 30 ans, les puissants moteurs Portescap stérilisables sont la solution préférée des fabricants d'instruments chirurgicaux

Les performances pour répondre aux besoins des chirurgiens...

La meilleure performance industrielle

Couple et vitesse idéaux

Nos moteurs stérilisables entièrement personnalisables peuvent être conçus pour atteindre des couples de 6,5 Nm et des vitesses de 100 000 tr/min.

Encapsulation exclusive

Une protection inégalée pour les composants internes afin de maximiser la sécurité, la fiabilité et la protection de l'environnement.

Excellente dissipation calorifique

Les bobinages du moteur à encoches ont amélioré la dissipation thermique par rapport à la plupart des conceptions sans encoches stérilisables. De ce fait, ils peuvent atteindre des densités de couple supérieures.

La précision dont vous avez besoin

La personnalisation permet de répondre à vos exigences, telles que des codeurs stérilisables pour des applications nécessitant un contrôle précis de la vitesse ou de la position.

... et la fiabilité tout au long de son utilisation...

 

La meilleure performance industrielle
   Moteur chirurgical
(MC)
Moteur chirurgical Extra Life
(MCX)
Moteur chirurgical Premium Life
(MCP)
Description Option les applications moins exigeantes Solutions pour des applications industrielles Options personnalisées pour des applications de hautes performances
Nombre de cycles de stérilisation 500 + 1 000 + 3 000 +
Force
diélectrique
Conçu pour résister à 500 V Personnalisable pour résister à plus de 1 600 V Personnalisable pour résister à plus de 1 600 V
Prix $ $$ $$$