Moteur à courant continu sans balais et sans encoches 16ECS52 Ultra EC
16ECS52 Ultra EC
Le moteur à courant continu sans balais et sans encoches 16ECS52 utilise des aimants d'une conception unique et exclusive. Ce moteur offre d'excellentes performances durables en termes de vitesse et une rotation fluide. Le moteur 16ECS est également proposé en longueur 36 mm.
Points forts du produit
- Conception sans encoches à 2 pôles
- Haute puissance à des vitesses de 75 000 tr/min
- Faibles pertes de fer à vitesse élevée
- Avec et sans capteur
- Moteur à courant continu triphasé sans balais
- Bobine Ultra EC exclusive
Personnalisation disponible
- Adaptateurs / Embouts d'extension
- Sortie de câble axiale et radiale disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
Applications
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 16ECS52 8B 30.01 | 16ECS52 8B 21.01 | 16ECS52 8B 49.01 |
---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 | 34 | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,52 | 0,36 | 0,84 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Courant continu max. (A) | 3,2 | 4,6 | 2 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 66 | 66 | 66 |
Couple continu max. (mNm) | 15,9 | 15,8 | 16,1 |
Couple continu max. (oz-in) | 2,25 | 2,23 | 2,28 |
Constante de temps électrique | 0,06 | 0,05 | 0,12 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,38 | 0,19 | 0,98 |
Longueur (in) | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
Longueur (mm) | 52 | 52 | 52 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 8 | 7,9 | 8,1 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 1,13 | 1,11 | 1,15 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 15,6 | 15,9 | 15,35 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
Courant sans charge typique (mA) | 120 | 170 | 85 |
Vitesse sans charge (rpm) | 46419 | 66380 | 27800 |
Tension nominale (V) | 24 | 24 | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,164 | 14,164 | 14,164 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Constante de temps thermique (s) | 759 | 759 | 759 |
Constante de couple (mNm/A) | 4,93 | 3,45 | 7,99 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,7 | 0,48 | 1,13 |
Poids (g) | 62 | 62 | 62 |
Poids (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecs52.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_16ecs528b.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_16ecs528_b.stp | Dessin 3D |
|