Moteur CC plat à encoches sans balais 90ECF avec rotor externe
90ECF
Le moteur à courant continu plat à encoches sans balais 90ECF comprend un rotor externe et a une longueur totale de 40 mm. Le 90ECF est capable de fournir un couple de sortie allant jusqu’à 1 Nm. Son ensemble compact et ses performances optimisées offrent une excellente densité de puissance et un couple de sortie régulier, qui le rendent parfaitement adapté aux applications de robotique et d’automatisation.
Points forts du produit
- Circuit magnétique à 11 paires de pôles
- Couple continu max. jusqu’à 1 Nm
- Avec et sans capteur
- CC sans balais triphasé
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sans capteurs à effets Hall
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 90ECF40 8B 34 | 90ECF40 8B 13 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 11,25 | 11,25 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 50 | 50 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 24,5 | 9,37 |
Précharge des roulements à billes (N) | 90 | 90 |
Courant continu max. (A) | 4,1 | 12,1 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 260 | 260 |
Couple continu max. (mNm) | 1000 | 1080 |
Couple continu max. (oz-in) | 140,2 | 154,3 |
Constante de temps électrique | 1,34 | 1,4 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 1,07 | 0,14 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Longueur (in) | 1,57 | 1,57 |
Longueur (mm) | 40 | 40 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Constante de temps mécanique (ms) | 7 | 6,1 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 256,4 | 282,9 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 36,31 | 40,1 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,0152 | 0,0125 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 5000 | 5000 |
Courant sans charge typique (mA) | 250 | 733 |
Vitesse sans charge (rpm) | 2000 | 1922 |
Tension nominale (V) | 48 | 18 |
Inertie du rotor (gcm²) | 5083 | 5083 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 71981 | 71981 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3,5 | 3,5 |
Constante de temps thermique (s) | 1,35 | 1,35 |
Constante de couple (mNm/A) | 225 | 89,47 |
Constante de couple (oz-in/A) | 31,86 | 12,67 |
Poids (g) | 960 | 960 |
Poids (oz) | 34 | 34 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 3,54 | 3,54 |
Motor Diameter (mm) | 90 | 90 |
Nombre de pôles | 22pole | 22pole |
Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_90ecf.dxf | Dessin 2D | ||
specifications_90ecf.pdf | Page de spécification | ||
pr_90ecf_brushless_flat_motor_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
drawing_90ecf.stp | Dessin 3D | ||
brochure_90ECF_brushless_slotted_flat_motor_fr.pdf | Brochure |