Moteur CC plat sans balais ni encoches 26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDisc
Le moteur CC plat sans balais ni encoches 26BF-2A nuvoDisc est conçu avec un aimant disque sans encoches et un circuit électronique intégré. Avec un diamètre de 26 mm et un mécanisme d’entraînement simple, ce mini moteur plat sans balais offre d’excellentes performances de mouvement dynamique et de couple de vitesse dans un ensemble très compact et plat.
Points forts du produit
- Circuit magnétique 8 pôles
- Couple continu max. jusqu’à 3,5 mNm
- L’électronique intégrée réduit le temps d’installation
- CC sans balais triphasé
- Design compact
- Mouvement dynamique
- Rendement élevé
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Scanners de code à barres
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Applications robotiques
- Moteurs de machine à tatouer rotative
Référence | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to 80 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to 176 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to 80 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to 176 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 22,48 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 100 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,94 |
Précharge des roulements à billes (N) | 2,7 |
Courant continu max. (A) | 0,45 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 3,3 |
Couple continu max. (mNm) | 3,5 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,5 |
Constante de temps électrique | 0,06 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,37 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 5,8 |
Longueur (in) | 0,433 |
Longueur (mm) | 11 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 5,8 |
Constante de temps mécanique (ms) | 56 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 3,72 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,527 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 72 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 12000 |
Courant sans charge typique (mA) | 30 |
Vitesse sans charge (rpm) | 6209 |
Tension nominale (V) | 6 |
Inertie du rotor (gcm²) | 7,8 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110,5 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 35 |
Constante de temps thermique (s) | 280 |
Constante de couple (mNm/A) | 8,96 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,27 |
Poids (g) | 20 |
Poids (oz) | 0,704 |
Température du bobinage max. (°C) | 100 |
Température du bobinage max. (°F) | 212 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 1,023 |
Motor Diameter (mm) | 26 |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Matériau du boîtier | Plastique |
Sens d'optimisation | CW |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26BF-2A.pdf | Page de spécification | ||
drawing_26BF-2A.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_26BF-2A.STEP | Dessin 3D | ||
pr_26BF-2A_nuvoDisc_Brushless_Slotless_Flat_Motor_fr.pdf | Communiqué de presse |