Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

08ECP20 Ultra EC

Moteur CC sans balais ni encoches 08ECP20 Ultra EC

Moteur CC sans balais ni encoches 08ECP20 Ultra EC

08ECP20 Ultra EC

Le moteur CC sans balais ni encoches 08ECP20 est une solution d'actionnement miniature qui vous permet de réduire la taille de votre application sans compromettre les performances ou la fiabilité. Ce moteur CC sans balais de 8 mm est doté du bobinage Ultra EC™ exclusif de Portescap, qui permet d’obtenir plus de puissance dans un boîtier compact.

Points forts du produit

  • Diamètre compact de 08 mm – Permet la miniaturisation de l’appareil portatif
  • Bobine exclusive et ensemble de roulements optimisé – Permet aux moteurs 08ECP d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 60 000 tr/min
  • Moins de pertes de puissance pour une efficacité accrue
  • Pas de couple d’engrenage pour une rotation en douceur
  • Optimisation du rapport performances/prix

Personnalisation disponible

  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Connecteurs
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
  • Lubrifiants spéciaux
  • Sans capteurs à effets Hall
Référence 08ECP20 8B 84 08ECP20 8B 160
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +100 -30 to +100
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to + 212 -22 to + 212
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) -40 to +100 -40 to +100
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) -40 to +212 -40 to +212
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 1,53 1,53
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 6,8 6,8
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 0,27 0,498
Précharge des roulements à billes (N) 0,4 0,4
Courant continu max. (A) 0,44 0,23
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 4,4 4,4
Couple continu max. (mNm) 1,07 1,07
Couple continu max. (oz-in) 0,1516 0,1516
Constante de temps électrique 0,023 0,023
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 120 120
Inductance phase à phase (mH) 0,12 0,42
Résistance interne phase à phase (Ohm) 5,23 19,75
Longueur (in) 0,787 0,787
Longueur (mm) 20 20
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 5,43 19,81
Constante de temps mécanique (ms) 1,7 1,7
Constante du moteur (mNm/W½) 1,09 1,05
Constante du moteur (oz-in/W½) 0,15 0,148
Régulation du moteur (10³/Nms) 857,9 893,7
Vitesse moteur max. (rpm) 60000 60000
Courant sans charge typique (mA) 40 110
Vitesse sans charge (rpm) 22700 24500
Tension nominale (V) 6 12
Inertie du rotor (gcm²) 0,02 0,02
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 277,8 277,8
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) 13 / 65 13 / 65
Constante de temps thermique (s) 1140 1140
Constante de couple (mNm/A) 2,5 4,7
Constante de couple (oz-in/A) 0,35 0,666
Poids (g) 9 9
Poids (oz) 0,32 0,32
Température du bobinage max. (°C) 125 125
Température du bobinage max. (°F) 257 257
Type de feed-back Capteurs à effet Hall Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 0,315 0,315
Motor Diameter (mm) 8 8
Nombre de pôles 2 pôles 2 pôles
Sens d'optimisation Symétrique Symétrique
Document Document Type Language File Type
specifications_08ecp20.pdf Page de spécification application/pdf
drawing_08ecp20.DXF Dessin 2D application/octet-stream
drawing_08ecp20.STEP Dessin 3D application/octet-stream
pr_08ecp20_ultra_ec_bldc_motor_motor_fr.pdf Communiqué de presse application/pdf
brochure_08ecp20_ultra_ec_motor_fr.pdf Brochure application/pdf