PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC sans balais ni encoches 16ECP24
16ECP24
Le moteur CC sans balais ni encoches 16ECP24 est une solution compacte optimisée en termes de coûts, sans compromis sur les performances. Le moteur 16ECP24 offre un bon équilibre entre couple et vitesse dans un boîtier court et compact.
Points forts du produit
- 24 mm de long – une solution très compacte
- 2 pôles, sans encoches
- Avec capteurs à effet Hall
- Moins de pertes de puissance pour une efficacité accrue
- Pas de couple de crantage pour une rotation régulière
- Optimisation du rapport performances/prix
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Sans capteurs à effets Hall
- Lubrifiants spéciaux
Référence | 16ECP24 8B 87 | 16ECP24 8B 128 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 4,5 | 4,5 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 20 | 20 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,66 | 0,97 |
Précharge des roulements à billes (N) | 3,3 | 3,3 |
Courant continu max. (A) | 0,6 | 0,4 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 6,8 | 6,8 |
Couple continu max. (mNm) | 4 | 4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,57 | 0,57 |
Constante de temps électrique | 0,04 | 0,04 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,26 | 0,57 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 6 | 13,5 |
Longueur (in) | 0,94 | 0,94 |
Longueur (mm) | 24 | 24 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 6,1 | 13,6 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,5 | 5,6 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 2,6 | 2,5 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,37 | 0,35 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 151,8 | 156,3 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 20000 | 20000 |
Courant sans charge typique (mA) | 66 | 43 |
Vitesse sans charge (rpm) | 17600 | 14900 |
Tension nominale (V) | 12 | 15 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,36 | 0,36 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 1968 | 1968 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 5.2 / 24 | 5.2 / 24 |
Constante de temps thermique (s) | 390 | 390 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,29 | 9,29 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,89 | 1,32 |
Poids (g) | 31 | 31 |
Poids (oz) | 1,09 | 1,09 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16ecp24.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_16ecp24.STEP | Dessin 3D | ||
specifications_16ecp24.pdf | Page de spécification | ||
pr_16ECP24_BLDC_Motor_fr.pdf | Communiqué de presse |