PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC sans balais ni encoches 16ECP24-2A
16ECP24-2A
Le moteur CC sans balais ni encoches 16ECP24-2A est une solution très compacte à l'électronique intégrée. Il a été optimisé en termes de coûts sans que ses performances haut de gamme ne soient compromises. Le 16ECP24-2A permet de réduire la taille de l’application, car le pilote externe n'est plus nécessaire.
Points forts du produit
- Moteur Plug and Play (aucun pilote requis)
- 24 mm de long – une solution très compacte
- Électronique intégrée
- Optimisation du rapport performances/prix
- Pas de couple d’engrenage pour une rotation en douceur
- Roulement à billes avant
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Systèmes de dosage et de distribution
- Pinces électriques
- Assemblage électronique
- Détection du gaz et sécurité personnelle
- Instrumentation
- Analyseurs médicaux
- Pompes miniatures
Référence | 16ECP24 2A 87 | 16ECP24 2A 128 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 4,5 | 4,5 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 20 | 20 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,66 | 0,97 |
Courant continu max. (A) | 0,6 | 0,4 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 4,6 | 3,4 |
Couple continu max. (mNm) | 4 | 4 |
Couple continu max. (oz-in) | 0,57 | 0,57 |
Constante de temps électrique | 0,04 | 0,04 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,26 | 0,57 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 6 | 13,5 |
Longueur (in) | 0,94 | 0,94 |
Longueur (mm) | 24 | 24 |
Constante de temps mécanique (ms) | 5,5 | 5,6 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 2,6 | 2,5 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,37 | 0,35 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 151,8 | 156,3 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 12000 | 12000 |
Courant sans charge typique (mA) | 56 | 40 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8700 | 5700 |
Tension nominale (V) | 6 | 6 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,36 | 0,36 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 1968 | 1968 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 5.2 / 24 | 5.2 / 24 |
Constante de temps thermique (s) | 390 | 390 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,29 | 9,29 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,89 | 1,32 |
Poids (g) | 24 | 24 |
Poids (oz) | 0,85 | 0,85 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 16 | 16 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | AluminiumPlasticFlange | AluminiumPlasticFlange |
Sens d'optimisation | CW | CW |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16ecp24-2a.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_16ecp24-2a.STEP | Dessin 3D | ||
specifications_16ecp24-2a.pdf | Page de spécification |