PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC sans balais ni encoches 22ECP35-2A Ultra EC
22ECP35-2A Ultra EC
Le moteur CC sans balais ni encoches 22ECP35-2A simplifie la plupart des opérations complexes généralement associées au fonctionnement de ce type de moteur. Ce moteur est doté d'une électronique intégrée. Le 22ECP35-2A, moteur sans balais ni encoches de notre gamme Ultra EC, est rapide à installer et permet de réduire l'encombrement de vos applications et l'enchevêtrement des câbles, tout en procurant des avantages sur le plan de l'optimisation des coûts.
Points forts du produit
- Moteur plug-and-play (aucun pilote requis)
- Électronique intégrée
- 2 bobines standard disponibles
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
Applications
- Scanners de code à barres
- Pompes à infusion hospitalières
- Systèmes de perfusion
- Pompes miniatures
- Tournevis électriques
- Commutateurs
- Systèmes de commutation
Référence | 22ECP35 2A 154.01 | 22ECP35 2A 184.01 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,64 | 7,64 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,53 | 1,82 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,5 | 5,5 |
Courant continu max. (A) | 0,9 | 0,7 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 9 | 7,3 |
Couple continu max. (mNm) | 12,6 | 12,6 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,78 | 1,78 |
Constante de temps électrique | 0,13 | 0,14 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | n/a | n/a |
Inductance phase à phase (mH) | 0,62 | 0,89 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 4,65 | 6,58 |
Longueur (in) | 1,377 | 1,377 |
Longueur (mm) | 35 | 35 |
Constante de temps mécanique (ms) | 3 | 3 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 6,8 | 6,8 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,96 | 0,96 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 21,8 | 21,7 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 10000 | 8000 |
Courant sans charge typique (mA) | 63 | 30 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7702 | 6600 |
Tension nominale (V) | 12 | 12 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,38 | 1,38 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,546 | 19,546 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
Constante de temps thermique (s) | 550 | 550 |
Constante de couple (mNm/A) | 14,6 | 17,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 2,07 | 2,46 |
Poids (g) | 64 | |
Poids (oz) | 2,26 | |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Composants électroniques intégrés | Composants électroniques intégrés |
Motor Diameter (in) | 0,63 | 0,63 |
Motor Diameter (mm) | 22 | 22 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Sens antihoraire | Sens antihoraire |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ecp35_2a.pdf | Page de spécification | ||
drawing_22ecp35_2a.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_22ecp35_2a.stp | Dessin 3D |