PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC sans balais ni encoches 40ECP44
40ECP44
Le moteur DC brushless 40ECP44 bénéficie de la technologie commutation électronique (plus grande durée de vie, couple max plus élevé). Ainsi que de la technologie sans encoches (slotless) qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées (30,000rpm) et sans couple de détente (no cogging). C’est une alternative très intéressante pour remplacer un moteur à balais ou un moteur à encoches (slotted) et atteindre des vitesses plus élevées avec un coût raisonnable grâce à un nouveau design et un processus d’assemblage innovant. Le moteur 40ECP44 peut supporter un couple de pointe de maximum 1,1 Nm pendant 2 secondes et une puissance continue jusqu’à 145 Watts. Ce moteur brushless de 40mm de diamètre est aussi disponible en version avec ventilateur de refroidissement intégré (40ECP55).
Points forts du produit
- Compact, 40 mm de diamètre x 44 mm de long
- 4 pôles pour un couple supérieur
- Vitesses pouvant atteindre 30 000 tr/min
- Moins de pertes de puissance pour une efficacité accrue
- Pas de couple de crantage pour une rotation régulière
- Optimisation du rapport performances/prix
- Couple de pointe de 1,1 Nm pendant 2 secondes
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Capteur de température intégré
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Sans capteurs à effets Hall
- Lubrifiants spéciaux
Applications
- Outils électriques manuels
- Pinces électriques pour la robotique
- Convoyeurs
- Équipement d'automatisation industrielle
- Instrumentation
- Applications robotiques
- Automatisation de laboratoire
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 40ECP44 8B 7 | 40ECP44 8B 10 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 30 | 30 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 134 | 134 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,67 | 0,95 |
Précharge des roulements à billes (N) | 16 | 16 |
Courant continu max. (A) | 18,8 | 13,2 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 150 | 150 |
Couple continu max. (mNm) | 120 | 120 |
Couple continu max. (oz-in) | 17 | 17 |
Constante de temps électrique | 0,2 | 0,2 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,005 | 0,01 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,026 | 0,052 |
Longueur (in) | 1,74 | 1,74 |
Longueur (mm) | 44,2 | 44,2 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,04 | 0,066 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4,1 | 4,1 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 39,6 | 39,8 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,639 | 0,63 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 30000 | 30000 |
Courant sans charge typique (mA) | 1410 | 770 |
Vitesse sans charge (rpm) | 26500 | 18300 |
Tension nominale (V) | 18 | 18 |
Inertie du rotor (gcm²) | 64 | 64 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 906 | 906 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 1 / 5.4 | 1 / 5.4 |
Constante de temps thermique (s) | 1019 | 1019 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,38 | 9,11 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,9 | 1,29 |
Poids (g) | 230 | 230 |
Poids (oz) | 8,11 | 8,11 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,57 | 1,57 |
Motor Diameter (mm) | 40 | 40 |
Nombre de pôles | 4 | 4 |
Matériau du boîtier | StainlessSteelAluminiumPlastic | StainlessSteelAluminiumPlastic |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_40ecp44.pdf | Page de spécification | ||
drawing_40ecp44.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_40ecp44.STEP | Dessin 3D | ||
pr_40ecp_brushless_slotless_motor_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
brochure_40ecp_brushless_slotted_motor_fr.pdf | Brochure |