PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC sans balais ni encoches 40ECP55
40ECP55
Le moteur DC brushless 40ECP55 est la solution idéale pour les applications nécessitant simultanément une grande vitesse et un couple max élevé. En complément des multiples bénéfices de la technologie commutation électronique (plus grande durée de vie, couple max plus élevé), la technologie sans encoches (slotless) permet d’atteindre des vitesse plus élevées (30,000rpm). C’est une alternative très intéressante pour remplacer un moteur à balais ou un moteur à encoches (slotted) et atteindre des vitesses plus élevées pour un coût raisonnable grâce à un nouveau design et un processus d’assemblage innovant . Un ventilateur intégré assure un refroidissement actif pendant le fonctionnement du moteur (en continu jusqu’à 0,15 Nm à 30 000 tr/min) pour une puissance continue de 420 Watts. Le moteur 40ECP peut supporter un couple de pointe de maximum 1,1 Nm pendant 2 secondes. Ce moteur brushless de 40mm de diamètre est aussi disponible en version standard, sans ventilateur intégré (40ECP44).
Points forts du produit
- 40 mm de diamètre x 55 mm de long
- Ventilateur à refroidissement automatique intégré
- Une puissance élevée à des vitesses pouvant atteindre 30 000 tr/min
- Moins de pertes de puissance pour une efficacité accrue
- Pas de couple de crantage pour une rotation régulière
- Optimisation du rapport performances/prix
- Couple de pointe de 1,1 Nm pendant 2 secondes
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Capteur de température intégré
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Sans capteurs à effets Hall
- Lubrifiants spéciaux
Applications
- Convoyeurs
- Pinces électriques pour la robotique
- Équipement d'automatisation industrielle
- Instrumentation
- Automatisation de laboratoire
- Outils électriques manuels
- Applications robotiques
Référence | 40ECP55 8B 10 | 40ECP55 8B 7 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 30 | 30 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 134 | 134 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,95 | 0,67 |
Précharge des roulements à billes (N) | 16 | 16 |
Courant continu max. (A) | 16,5 | 23,6 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 420 | 420 |
Couple continu max. (mNm) | 150,2 | 150,2 |
Couple continu max. (oz-in) | 21,3 | 21,3 |
Constante de temps électrique | 0,2 | 0,2 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,01 | 0,005 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,052 | 0,026 |
Longueur (in) | 2,17 | 2,17 |
Longueur (mm) | 55 | 55 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,066 | 0,04 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4,2 | 4,2 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 39,8 | 39,6 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,63 | 0,639 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 30000 | 30000 |
Courant sans charge typique (mA) | 790 | 1450 |
Vitesse sans charge (rpm) | 18000 | 26310 |
Tension nominale (V) | 18 | 18 |
Inertie du rotor (gcm²) | 66 | 66 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 935 | 935 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 2,3 | 2,3 |
Constante de temps thermique (s) | 110 | 110 |
Constante de couple (mNm/A) | 9,11 | 6,38 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,29 | 0,9 |
Poids (g) | 240 | 240 |
Poids (oz) | 8,47 | 8,47 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,57 | 1,57 |
Motor Diameter (mm) | 40 | 40 |
Nombre de pôles | 4 | 4 |
Matériau du boîtier | StainlessSteelAluminiumPlastic | StainlessSteelAluminiumPlastic |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_40ecp55.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_40ecp55.DXF | Dessin 2D |
|
|
drawing_40ecp55.STEP | Dessin 3D |
|
|
brochure_40ecp_brushless_slotted_motor_fr.pdf | Brochure |
|
|
pr_40ecp_brushless_slotless_motor_fr.pdf | Communiqué de presse |
|