PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC plat à encoches sans balais 20ECF avec rotor extérieur
20ECF
Le moteur CC plat à encoches sans balais de 20 mm utilise une configuration de rotor extérieur avec un entrefer entre la bobine et la structure magnétique géré radialement. Cette conception optimisée pour les performances offre une densité de puissance très élevée, un couple de sortie régulier et une vitesse très stable. De plus, le rapport entre les pertes de joule et de fer a été spécialement optimisé pour réduire les pertes afin d’avoir une meilleure efficacité et un échauffement plus faible.
Points forts du produit
- Modèle à 14 pôles
- Densité de puissance élevée dans une architecture plate
- La transmission de vitesse stable permet une rotation en douceur
- Réduction des pertes de puissance pour un rendement plus élevé
- Faible couple d’engrenage pour moins de vibrations
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sans capteurs à effets Hall
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 2,24 | 2,24 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 10 | 10 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 1,39 | 0,7 |
Précharge des roulements à billes (N) | 2,7 | 2,7 |
Courant continu max. (A) | 0,7 | 1,5 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 9 | 9 |
Couple continu max. (mNm) | 9 | 9 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,27 | 1,27 |
Constante de temps électrique | 0,16 | 0,16 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,4 | 0,12 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Longueur (in) | 0,5512 | 0,5512 |
Longueur (mm) | 14 | 14 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Constante de temps mécanique (ms) | 7,8 | 7,5 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 6,2 | 6,34 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,88 | 0,89 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 26 | 25 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 10000 | 10000 |
Courant sans charge typique (mA) | 63 | 126 |
Vitesse sans charge (rpm) | 8407 | 8417 |
Tension nominale (V) | 12 | 6 |
Inertie du rotor (gcm²) | 3 | 3 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42,48 | 42,48 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 23 | 23 |
Constante de temps thermique (s) | 645 | 645 |
Constante de couple (mNm/A) | 13,3 | 6,65 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,88 | 0,94 |
Poids (g) | 15 | 15 |
Poids (oz) | 0,53 | 0,53 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,787 | 0,787 |
Motor Diameter (mm) | 20 | 20 |
Nombre de pôles | 14pole | 14pole |
Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.stp | Dessin 3D |
|
|
20ecf_flat_motor_brochure_fr.pdf | Brochure |
|
|
specifications_20ecf.pdf | Page de spécification |
|
|
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_fr.pdf | Communiqué de presse |
|
|
drawing_20ecf.dxf | Dessin 2D |
|