PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur CC plat à encoches sans balais 60ECF avec rotor externe
60ECF
Le moteur à courant continu plat à encoches sans balais 60ECF comprend un rotor externe et a une longueur totale de 38.2 mm. Ce moteur est composé d’un circuit magnétique à 14 pôles et peut fournir un couple de sortie de 298 mNm. Sa conception ouverte permet une meilleure gestion de la chaleur. Son ensemble compact et ses performances optimisées offrent une excellente densité de puissance et un couple de sortie régulier qui le rendent parfaitement adapté aux applications de l'aérospatiale et de la défense ainsi qu'à la robotique et la robotique chirurgicale.
Points forts du produit
- Circuit magnétique à 7 paires de pôles
- Couple continu maximal de 298 mNm
- Avec et sans capteur
- Moteur CC triphasé sans balais
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Réducteurs pour un couple plus élevé
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
Référence | 60ECF38 8B 14 | 60ECF38 8B 28 |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 38,2 | 38,2 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 170 | 170 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 5,5 | 11,8 |
Précharge des roulements à billes (N) | 12 | 12 |
Courant continu max. (A) | 5,14 | 2,61 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 100 | 100 |
Couple continu max. (mNm) | 269 | 298 |
Couple continu max. (oz-in) | 38,09 | 42,2 |
Constante de temps électrique | 0,952 | 1,25 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,279 | 1,28 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,293 | 1,023 |
Longueur (in) | 1,5 | 1,5 |
Longueur (mm) | 38,2 | 38,2 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,293 | 1,023 |
Constante de temps mécanique (ms) | 8,86 | 7,32 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 105,8 | 111,7 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 15 | 15,82 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,089 | 0,08 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 6000 | 6000 |
Courant sans charge typique (mA) | 493 | 221 |
Vitesse sans charge (rpm) | 4300 | 4020 |
Tension nominale (V) | 24 | 48 |
Inertie du rotor (gcm²) | 835 | 835 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11824 | 11824 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 6,3 | 6,3 |
Constante de temps thermique (s) | 90 | 90 |
Constante de couple (mNm/A) | 57,3 | 113 |
Constante de couple (oz-in/A) | 8,11 | 16 |
Poids (g) | 355 | 355 |
Poids (oz) | 12,52 | 12,52 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 |
Type de feed-back | À capteur | À capteur |
Motor Diameter (in) | 2,36 | 2,36 |
Motor Diameter (mm) | 60 | 60 |
Nombre de pôles | 14pole | 14pole |
Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_60ecf.pdf | Page de spécification | ||
drawing_60ecf.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_60ecf.STEP | Dessin 3D | ||
pr_60ecf_slotted_flat_motor_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
brochure_60ecf_flat_motor_fr.pdf | Brochure |