
Moteurs à courant continu plats sans balais
Les moteurs à courant continu plats sans balais offrent une densité de puissance élevée dans une architecture plate et compacte.
Grâce à leur conception compacte et plate, nos moteurs à courant continu plats sans balais sont parfaitement adaptés aux applications à encombrement réduit, entraînées par des performances élevées. Que votre application nécessite une capacité de charge plus élevée sans perte de vitesse ou une puissance par dollar plus importante, nos moteurs plats offrent une variété de capacités pour répondre à vos besoins, voire les dépasser.
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 4 | 2,7 | 0,38 | 25000 | 10 | 0,35 |
|
|
|
|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 |
|
|
|
|
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 12000 | 20 | 0,704 |
|
|
|
Modèle | Diamètre du moteur (mm) | Diamètre du moteur (in) | Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | Couple continu max. (mNm) | Couple continu max. (oz-in) | Vitesse moteur max. (rpm) | Poids (g) | Poids (oz) | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 |
|
|
|
|
|
32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 |
|
|
|
|
|
43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 |
|
|
|
|
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
|
|
|