B0512N4081 Moteur à courant continu sans balais pour microdébrideur ORL
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081)
Le minimoteur CC 48 V à encoches sans balais de taille 5 a été optimisé pour les applications avec microdébrideur ORL (également appelé rasoir ORL). Le couple et la vitesse de ce minimoteur CC sans balais en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors d'opérations chirurgicales peu invasives comme la chirurgie de l'oreille, du nez et de la gorge. Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements d'autoclave.
Points forts du produit
- Conçu pour des applications d'autoclave requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
- Optimisé pour s'adapter aux instruments chirurgicaux manuels électriques
- Conception optimisée pour couples et vitesses élevés afin d'ôter les tissus mou et dur ainsi que l'os
- Moteurs électriques à vitesse élevée permettant des coupes de tissu mou plus propres et des actes de chirurgie plus courts
- Légèreté et faible vibration pour améliorer la sensation tactile du chirurgien
- Haut rendement pour un fonctionnement à basse température
- Le format compact permet un design de l'outil plus petit et une meilleure ergonomie
- Supporte les forts appels de courant
Référence | B0512N4081 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 6,33 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 28,16 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 3,75 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 50,8 |
Courant de démarrage (A) | 1,35 |
Couple de démarrage (mNm) | 41,6 |
Couple de démarrage (oz-in) | 5,9 |
Constante de temps électrique | 0,08 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,24 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 2,95 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,74 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 18,75 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 2,68 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 2839,89 |
Courant sans charge typique (mA) | 165 |
Vitesse sans charge (rpm) | 12800 |
Tension nominale (V) | 48 |
Couple de pointe (mNm) | 518,9 |
Couple de pointe (oz-in) | 73,5 |
Tarification du prototype ($) | 583,57 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 4,5 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 20,1 |
Rapport | 5:1 |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 15,9 |
Constante de temps thermique (s) | 485 |
Constante de couple (mNm/A) | 32,23 |
Constante de couple (oz-in/A) | 4,56 |
Poids (g) | 48 |
Poids (oz) | 1,69 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,5 |
Motor Diameter (mm) | 12,7 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) Specification Page | Page de spécification |
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) drawing | Dessin 2D |
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) 3D drawing | Dessin 3D |
|