Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006)

B0612H1006 Moteur à courant continu sans balais à arbre creux pour microdébrideur/rasoir

B0612H1006 Moteur à courant continu sans balais à arbre creux pour microdébrideur et rasoir arthroscopique

Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1006)

Le moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (36 V), à courant continu à encoches sans balais de taille 6, fournit un couple et une vitesse optimaux pour un large éventail d'opérations chirurgicales peu invasives. Il peut être utilisé pour alimenter les rasoirs d'arthroscopie ainsi que pour les applications chirurgicales comme les oreilles, le nez et la gorge (ORL). Les moteurs miniatures Portescap pour les applications chirurgicales sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements d'autoclave.

Points forts du produit

  • Optimisé pour s'adapter aux instruments chirurgicaux électriques
  • Conçu pour des applications requérant plus de 1 000 cycles de stérilisation
  • Conception optimisée à couple et à vitesse élevés pour enlever le tissu mou et l'os
  • Faible vibration
  • Haut rendement
  • Le format compact permet une meilleure ergonomie de l'outil
  • Conçu pour une tension d'alimentation de 36 V - peut être utilisé avec des tensions différentes afin d'obtenir les performances voulues
Référence B0612H1006
Température ambiante (°C) 155
Température ambiante (°F) 311
Cycles d'autoclave 1000
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 10,33
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 45,95
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 1,046
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 65,2
Courant de démarrage (A) 2,36
Couple de démarrage (mNm) 19,6
Couple de démarrage (oz-in) 2,78
Constante de temps électrique 0,22
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 60
Inductance phase à phase (mH) 0,282
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 1,292
Constante de temps mécanique (ms) 0,8
Constante du moteur (mNm/W½) 8,79
Constante du moteur (oz-in/W½) 1,25
Régulation du moteur (10³/Nms) 12920
Courant sans charge typique (mA) 183
Vitesse sans charge (rpm) 35200
Tension nominale (V) 36
Couple de pointe (mNm) 275,4
Couple de pointe (oz-in) 39
Tarification du prototype ($) 432,27
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 26
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) 115,6
Rapport -
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) 12
Constante de temps thermique (s) 936
Constante de couple (mNm/A) 10
Constante de couple (oz-in/A) 1,42
Poids (g) 76
Poids (oz) 2,67
Température du bobinage max. (°C) 155
Température du bobinage max. (°F) 311
Type de feed-back Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 0,65
Motor Diameter (mm) 16,51
Sens d'optimisation Bidirectionnel