B0612H1007 Moteur à courant continu sans balais à arbre creux pour microdébrideur et rasoir arthroscopique
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007)
Ce moteur à courant continu avec arbre creux à encoches sans balais de taille 6 fournit un couple et une vitesse optimaux pour un large éventail d'opérations chirurgicales peu invasives. Il peut être utilisé pour alimenter les rasoirs d'arthroscopie ainsi que pour les applications chirurgicales comme les oreilles, le nez et la gorge (ORL). Les moteurs miniatures Portescap pour les applications chirurgicales sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements d'autoclave.
Points forts du produit
- Optimisé pour s'adapter aux instruments chirurgicaux électriques
- Conçu pour des applications requérant plus de 1 000 cycles de stérilisation
- Conception optimisée à couple et à vitesse élevés pour enlever le tissu mou et l'os
- Faible vibration
- Haut rendement
- Le format compact permet une meilleure ergonomie de l'outil
- Conçu pour une tension d'alimentation de 24 V - peut être utilisé avec des tensions différentes afin d'obtenir les performances voulues
Référence | B0612H1007 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 10,33 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 45,95 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,671 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 68,5 |
Courant de démarrage (A) | 3,62 |
Couple de démarrage (mNm) | 19,8 |
Couple de démarrage (oz-in) | 2,81 |
Constante de temps électrique | 0,22 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,119 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,548 |
Constante de temps mécanique (ms) | 0,8 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 8,69 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 1,23 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 13378,91 |
Courant sans charge typique (mA) | 284 |
Vitesse sans charge (rpm) | 35597 |
Tension nominale (V) | 24 |
Couple de pointe (mNm) | 278,2 |
Couple de pointe (oz-in) | 39,4 |
Tarification du prototype ($) | 432,27 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 26 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 115,6 |
Rapport | - |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 12 |
Constante de temps thermique (s) | 936 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,4 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,91 |
Poids (g) | 76 |
Poids (oz) | 2,67 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,65 |
Motor Diameter (mm) | 16,51 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b0612h1007.pdf | Page de spécification | ||
drawing_b0612h1007.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_b0612h1007.step | Dessin 3D |