B0614A4 Moteur à courant continu sans balais avec encoches pour rasoir arthroscopique
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614A4)
Le minimoteur à courant continu sans balais avec encoches de taille 6 a été optimisé pour les applications de rasoir d’arthroscopie. Le couple et la vitesse du moteur en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors d’opérations chirurgicales peu invasives des articulations comme celles de la hanche, du genou ou de l’épaule. Les motoréducteurs SMS B0614A4 sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements de stérilisation et peuvent supporter plus de 1 000 cycles en autoclave. Le B0614A4 est disponible avec deux bobines différentes ainsi qu’un joint d’arbre en option pour une longévité encore meilleure.
Points forts du produit
- Conçu pour supporter plus de 1 000 cycles en autoclave
- Optimisé pour l’utilisation de dispositifs chirurgicaux
- Conception optimisée pour les couples et les vitesses élevés
- Moteurs électriques à vitesse élevée pour des chirurgies plus courtes et des coupes de tissu plus précises
- Légèreté et faible vibration pour améliorer les manipulations du chirurgien
- Résistance aux forts pics de courant (technologie avec encoches)
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Réducteurs pour un couple plus élevé
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Sans capteurs à effets Hall
- Connecteurs
Applications
Référence | B0614A4002 | B0614A4003 | B0614A4000 | B0614A4001 |
---|---|---|---|---|
Température ambiante (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Température ambiante (°F) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Cycles d'autoclave | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 3,48 | 1,75 | 3,48 | 1,75 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 112,2 | 96,1 | 112,2 | 96,1 |
Courant de démarrage (A) | 2,86 | 4,95 | 2,86 | 4,95 |
Couple de démarrage (mNm) | 81,48 | 71 | 81,48 | 71 |
Couple de démarrage (oz-in) | 11,54 | 10,1 | 11,54 | 10,1 |
Constante de temps électrique | 0,154 | 1,135 | 0,154 | 1,135 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,13 | 0,038 | 0,13 | 0,038 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,842 | 0,281 | 0,842 | 0,281 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,32 | 3,05 | 2,32 | 3,05 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 32,6 | 28,4 | 32,6 | 28,4 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 4,62 | 4,02 | 4,62 | 4,02 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,941 | 1,239 | 0,941 | 1,239 |
Courant sans charge typique (mA) | 483 | 933 | 417 | 663 |
Vitesse sans charge (rpm) | 13710 | 13500 | 13710 | 13500 |
Tension nominale (V) | 48 | 24 | 48 | 24 |
Couple de pointe (mNm) | 1705 | 1286 | 1705 | 1286 |
Couple de pointe (oz-in) | 241 | 182 | 241 | 182 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Rapport | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
Inertie du rotor (gcm²) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Constante de temps thermique (s) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Constante de couple (mNm/A) | 29,9 | 15,1 | 29,9 | 15,1 |
Constante de couple (oz-in/A) | 4,24 | 2,1 | 4,24 | 2,1 |
Poids (g) | 115 | 115 | 106 | 106 |
Poids (oz) | 4,05 | 4,05 | 3,74 | 3,74 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 | 311 | 311 | 311 |
Motor Diameter (in) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Motor Diameter (mm) | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0614a4000.STEP | Dessin 3D |
|
|
drawing_b0614a4002.DXF | Dessin 2D |
|
|
drawing_b0614a4002.STEP | Dessin 3D |
|
|
drawing_b0614a4000.DXF | Dessin 2D |
|
|
specifications_b0614a4.pdf | Page de spécification |
|