B0614H4041 Moteur à courant continu sans balais pour rasoir arthroscopique
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041)
Le minimoteur CC à encoches sans balais de taille 6 a été optimisé pour les applications de rasoir d'arthroscopie. Le couple et la vitesse du moteur en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors d'opérations chirurgicales peu invasives des articulations comme celles de la hanche, du genou ou de l'épaule. Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements de stérilisation
Points forts du produit
- Conçu pour des applications stérilisables requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
- Optimisé pour l'utilisation de dispositifs chirurgicaux
- Conception optimisée pour les couples et les vitesses élevés afin d'ôter des tissus ainsi que des os
- Moteurs électriques à vitesse élevée pour des chirurgies plus courtes et des coupes de tissu plus précises
- Légèreté et faible vibration pour améliorer les manipulations du chirurgien
- Haut rendement pour un fonctionnement à basse température
- Format compact pour une meilleure ergonomie
- Résistance aux forts pics de courant
Référence | B0614H4041 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 19,17 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 85,27 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 3,258 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 83,4 |
Courant de démarrage (A) | 4,37 |
Couple de démarrage (mNm) | 116,5 |
Couple de démarrage (oz-in) | 16,5 |
Constante de temps électrique | 0,14 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,05 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,361 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,55 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 46,77 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 6,66 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 460,46 |
Courant sans charge typique (mA) | 643 |
Vitesse sans charge (rpm) | 7353 |
Tension nominale (V) | 24 |
Couple de pointe (mNm) | 1846 |
Couple de pointe (oz-in) | 261,4 |
Tarification du prototype ($) | 639,23 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 15,3 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 67,8 |
Rapport | 6:1 |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 12,5 |
Constante de temps thermique (s) | 950 |
Constante de couple (mNm/A) | 28 |
Constante de couple (oz-in/A) | 3,97 |
Poids (g) | 106 |
Poids (oz) | 3,74 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,65 |
Motor Diameter (mm) | 16,51 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) Specification Page | Page de spécification |
|
|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) drawing | Dessin 2D |
|
|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) 3D drawing | Dessin 3D |
|