B0912N1016 Moteur pour petit os
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016)
Le moteur (petits os) (9,6 V), moteur à courant continu à encoches sans balais de taille 9, fournit un couple et une vitesse optimaux pour les applications de perçage ou de sciage lors de la chirurgie des extrémités comme le poignet ou la cheville. Les moteurs miniatures Portescap pour les applications chirurgicales sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements d'autoclave.
Points forts du produit
- Optimisé pour s'adapter aux instruments chirurgicaux électriques
- Conçu pour des applications requérant plus de 1 000 cycles de stérilisation
- Conception optimisée pour couples et vitesses élevés pour la chirurgie d'un petit os / d'une extrémité
- Faible vibration
- Haut rendement
- Le format compact permet une meilleure ergonomie de l'outil
- Conçu pour une tension d'alimentation de 9,6 V - peut être utilisé avec des tensions différentes afin d'obtenir les performances voulues
Référence | B0912N1016 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 8,5 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 37,81 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,248 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 112,5 |
Courant de démarrage (A) | 14,48 |
Couple de démarrage (mNm) | 29,4 |
Couple de démarrage (oz-in) | 4,16 |
Constante de temps électrique | 0,23 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,009 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,04 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,63 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 11,84 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 1,68 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 7121,37 |
Courant sans charge typique (mA) | 1053 |
Vitesse sans charge (rpm) | 38633 |
Tension nominale (V) | 9,6 |
Couple de pointe (mNm) | 564,6 |
Couple de pointe (oz-in) | 80 |
Tarification du prototype ($) | 810 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 39,5 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 175,6 |
Rapport | - |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 10 |
Constante de temps thermique (s) | 926 |
Constante de couple (mNm/A) | 2,37 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,34 |
Poids (g) | 145 |
Poids (oz) | 5,11 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,872 |
Motor Diameter (mm) | 22,15 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b0912n1016.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_b0912n1016.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_b0912n1016.step | Dessin 3D |
|