PRODUITS ASSOCIÉS
B1112A4 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112A4)
Le minimoteur à courant continu à encoches sans balais de taille 11 a été optimisé pour les applications de perçage de grands os. Son arbre canulé, son couple et sa vitesse en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors de chirurgies de remplacement d'articulation comme le genou, la hanche et l'épaule. Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements stériles.
Points forts du produit
- Conçu pour des applications d'autoclave requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
- Optimisé pour l'utilisation de dispositifs chirurgicaux sur secteur
- Couple élevé permettant un plus grand contrôle de la part du chirurgien et une plus grande puissance du dispositif
- Le moteur à engrenages canulé miniature permet le passage des broches à travers le moteur pour les applications de pilotage de broches et de pilotage de fil/fil K
- Légèreté et faible vibration pour améliorer la sensation tactile du chirurgien
- Haut rendement pour optimiser la performance thermique à vitesses hautes
- Le format compact permet un design de l'outil plus petit et une meilleure ergonomie
- Supporte les forts appels de courant
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Sans capteurs à effets Hall
Référence | B1112A4001 | B1112A4000 |
---|---|---|
Température ambiante (°C) | 155 | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 12,44 | 19,17 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 55 | 85,27 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 9,12 | 14,992 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 83,6 | 85,2 |
Courant de démarrage (A) | 13,5 | 9,21 |
Couple de démarrage (mNm) | 815 | 937,1 |
Couple de démarrage (oz-in) | 115,5 | 132,7 |
Constante de temps électrique | 0,404 | 0,48 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,023 | 0,057 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,057 | 0,119 |
Constante de temps mécanique (ms) | 2,46 | 1,79 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 295,5 | 345 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 41,8 | 48,7 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,011 | 8,45 |
Courant sans charge typique (mA) | 1487 | 1090 |
Vitesse sans charge (rpm) | 1053 | 938 |
Tension nominale (V) | 9,6 | 14,4 |
Couple de pointe (mNm) | 11883 | 14231 |
Couple de pointe (oz-in) | 1683 | 2015 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 22,77 | 17,5 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 100 | 77,8 |
Rapport | 16:1 | 16:1 |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 8,3 | 8,3 |
Constante de temps thermique (s) | 900 | 900 |
Constante de couple (mNm/A) | 70,6 | 118,7 |
Constante de couple (oz-in/A) | 10 | 16,81 |
Poids (g) | 350 | 354 |
Poids (oz) | 12,4 | 12,49 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,1 | 1,1 |
Motor Diameter (mm) | 27,94 | 27,94 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Surgical Gearmotor - Drill/Reamer (B1112A4) Specification Page | Page de spécification |
|
|
Large Bone Surgical Gearmotor - Drill/Reamer (B1112A4) Drawing | Dessin 2D |
|
|
Large Bone Surgical Gearmotor - Drill/Reamer (B1112A4) 3D Drawing | Dessin 3D |
|