Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004)

B1112N4004 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os

B1112N4004 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os

Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004)

Le minimoteur à courant continu à encoches sans balais de taille 11 a été optimisé pour les applications de perçage de grands os. Son arbre canulé, son couple et sa vitesse en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors de chirurgies de remplacement d'articulation comme le genou, la hanche et l'épaule. Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements stériles.

Points forts du produit

  • Conçu pour des applications d'autoclave requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
  • Optimisé pour l'utilisation de dispositifs chirurgicaux sur secteur
  • Couple élevé permettant un plus grand contrôle de la part du chirurgien et une plus grande puissance du dispositif
  • Le moteur à engrenages canulé miniature permet le passage des broches à travers le moteur pour les applications de pilotage de broches et de pilotage de fil/fil K
  • Légèreté et faible vibration pour améliorer la sensation tactile du chirurgien
  • Haut rendement pour optimiser la performance thermique à vitesses hautes
  • Le format compact permet un design de l'outil plus petit et une meilleure ergonomie
  • Supporte les forts appels de courant
Référence B1112N4004
Température ambiante (°C) 155
Température ambiante (°F) 311
Cycles d'autoclave 1000
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 19,17
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 85,27
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 14,992
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 85,2
Courant de démarrage (A) 9,21
Couple de démarrage (mNm) 937,1
Couple de démarrage (oz-in) 132,7
Constante de temps électrique 0,48
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 60
Inductance phase à phase (mH) 0,057
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 0,119
Constante de temps mécanique (ms) 1,79
Constante du moteur (mNm/W½) 345
Constante du moteur (oz-in/W½) 48,7
Régulation du moteur (10³/Nms) 8,45
Courant sans charge typique (mA) 1090
Vitesse sans charge (rpm) 938
Tension nominale (V) 14,4
Couple de pointe (mNm) 14231
Couple de pointe (oz-in) 2015
Tarification du prototype ($) 1178,1
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 17,5
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) 77,8
Rapport 16:1
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) 8,3
Constante de temps thermique (s) 900
Constante de couple (mNm/A) 118,7
Constante de couple (oz-in/A) 16,81
Poids (g) 354
Poids (oz) 12,49
Température du bobinage max. (°C) 155
Température du bobinage max. (°F) 311
Type de feed-back Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 1,1
Motor Diameter (mm) 27,94
Sens d'optimisation Bidirectionnel