B1210N1021 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021)
Le moteur à courant continu sans balais de taille 12 convient parfaitement aux perceuses d'orthopédie de grands os. Ce moteur à arbre creux chirurgical à couple élevé alimente les perceuses d'orthopédie (grands os) qui fonctionnent avec une batterie 9,6 V.
Points forts du produit
- Couple continu élevé
- Meilleures caractéristiques thermiques
- Options canulé et non canulé
Référence | B1210N1021 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 27,17 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 120,86 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,566 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 123,4 |
Courant de démarrage (A) | 16,1 |
Couple de démarrage (mNm) | 83,1 |
Couple de démarrage (oz-in) | 11,77 |
Constante de temps électrique | 0,47 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,018 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,038 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,85 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 27,73 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 3,93 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 1298,34 |
Courant sans charge typique (mA) | 1267 |
Vitesse sans charge (rpm) | 16800 |
Tension nominale (V) | 9,6 |
Couple de pointe (mNm) | 1365,4 |
Couple de pointe (oz-in) | 193,4 |
Tarification du prototype ($) | 824 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 80,3 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 357,1 |
Rapport | - |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 8,7 |
Constante de temps thermique (s) | 975 |
Constante de couple (mNm/A) | 5,41 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,77 |
Poids (g) | 265 |
Poids (oz) | 9,35 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,24 |
Motor Diameter (mm) | 31,5 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b1210n1021.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_b1210n1021.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_b1210n1021.stp | Dessin 3D |
|