Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

B1210N1022 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os

B1210N1022 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os

Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1022)

Le moteur à courant continu sans balais de taille 12 convient parfaitement aux perceuses d'orthopédie de grands os. Ce minimoteur à arbre creux à couple élevé alimente les perceuses d'orthopédie (grands os) à main électriques qui fonctionnent avec une batterie 12 V.

Points forts du produit

  • Couple continu élevé
  • Meilleures caractéristiques thermiques
  • Options canulé et non canulé
Référence B1210N1022
Température ambiante (°C) 155
Température ambiante (°F) 311
Cycles d'autoclave 1000
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 27,17
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 120,86
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 0,759
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 126
Courant de démarrage (A) 13
Couple de démarrage (mNm) 80,8
Couple de démarrage (oz-in) 11,44
Constante de temps électrique 0,53
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 60
Inductance phase à phase (mH) 0,03
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 0,057
Constante de temps mécanique (ms) 1,54
Constante du moteur (mNm/W½) 30,36
Constante du moteur (oz-in/W½) 4,3
Régulation du moteur (10³/Nms) 1084,42
Courant sans charge typique (mA) 940
Vitesse sans charge (rpm) 14740
Tension nominale (V) 12
Couple de pointe (mNm) 1518,6
Couple de pointe (oz-in) 215
Tarification du prototype ($) 824
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 80,3
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) 357,1
Rapport -
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) 8,7
Constante de temps thermique (s) 975
Constante de couple (mNm/A) 7,25
Constante de couple (oz-in/A) 1,03
Poids (g) 267
Poids (oz) 9,42
Température du bobinage max. (°C) 155
Température du bobinage max. (°F) 311
Type de feed-back Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 1,24
Motor Diameter (mm) 31,5
Sens d'optimisation Bidirectionnel