B1210N1023 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023)
Le moteur à courant continu sans balais de taille 12 convient parfaitement aux perceuses d'orthopédie de grands os. Ce moteur à arbre creux médical à couple élevé alimente les perceuses d'orthopédie(grands os) à main qui fonctionnent avec une batterie 14,4 V.
Points forts du produit
- Couple continu élevé
- Meilleures caractéristiques thermiques
- Options canulé et non canulé
Référence | B1210N1023 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 155 |
Température ambiante (°F) | 311 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 27,17 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 120,86 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,93 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 130,4 |
Courant de démarrage (A) | 11,19 |
Couple de démarrage (mNm) | 95,9 |
Couple de démarrage (oz-in) | 13,58 |
Constante de temps électrique | 0,58 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,045 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,077 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,39 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 32,01 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 4,53 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 976,48 |
Courant sans charge typique (mA) | 760 |
Vitesse sans charge (rpm) | 15700 |
Tension nominale (V) | 14,4 |
Couple de pointe (mNm) | 1660,8 |
Couple de pointe (oz-in) | 235,2 |
Tarification du prototype ($) | 824 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 80,3 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 357,1 |
Rapport | - |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 8,7 |
Constante de temps thermique (s) | 975 |
Constante de couple (mNm/A) | 8,88 |
Constante de couple (oz-in/A) | 1,26 |
Poids (g) | 267 |
Poids (oz) | 9,42 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,24 |
Motor Diameter (mm) | 31,5 |
Sens d'optimisation | Bidirectionnel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) Specification Page | Page de spécification | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) drawing | Dessin 2D | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) 3D drawing | Dessin 3D |