Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027)

B1210N1027 Moteur à courant continu sans balais pour scie et fraiseuse d'orthopédie pour grand os

B1210N1027 Moteur à courant continu sans balais pour scie et fraiseuse d'orthopédie pour grand os

Moteur pour perceuse d'orthopédie (grands os) (B1210N1027)

Le moteur CC sans balais à couple élevé de taille 12 alimente les scies et les alésoirs d'orthopédie de grands os. Il convient parfaitement aux outils électriques manuels qui fonctionnent avec une batterie 14,4 V.

Points forts du produit

  • Couple continu élevé
  • Meilleures caractéristiques thermiques
  • Options canulé et non canulé
Référence B1210N1027
Température ambiante (°C) 155
Température ambiante (°F) 311
Cycles d'autoclave 1000
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 27,17
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 120,86
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 0,93
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 130,4
Courant de démarrage (A) 11,19
Couple de démarrage (mNm) 95,9
Couple de démarrage (oz-in) 13,58
Constante de temps électrique 0,58
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 60
Inductance phase à phase (mH) 0,045
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 0,077
Constante de temps mécanique (ms) 1,39
Constante du moteur (mNm/W½) 32,01
Constante du moteur (oz-in/W½) 4,53
Régulation du moteur (10³/Nms) 976,48
Courant sans charge typique (mA) 760
Vitesse sans charge (rpm) 15700
Tension nominale (V) 14,4
Couple de pointe (mNm) 1660,8
Couple de pointe (oz-in) 235,2
Tarification du prototype ($) 750
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 80,3
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) 357,1
Rapport -
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) 8,7
Constante de temps thermique (s) 975
Constante de couple (mNm/A) 8,88
Constante de couple (oz-in/A) 1,26
Poids (g) 267
Poids (oz) 9,42
Température du bobinage max. (°C) 155
Température du bobinage max. (°F) 311
Type de feed-back Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 1,24
Motor Diameter (mm) 31,5
Sens d'optimisation Bidirectionnel