B2010A4 Moteur autoclavable à courant continu sans balais avec encoches
B2010A4 – Motoréducteur chirurgical pour moulin à os
Le mini moteur CC à encoche sans balais B2010A4 est conçu pour une fiabilité élevée dans les environnements d’autoclave. Bénéficiant de la longue expérience de Portescap en matière de conception de moteurs stérilisables, ce petit moteur de taille 20 peut supporter plus de 1 000 cycles. Le couple et la vitesse du moteur en font une solution idéale pour tout dispositif nécessitant une personnalisation élevée, une densité de puissance élevée et une autoclavabilité, ce qui inclut les robots chirurgicaux et les dispositifs médicaux pour moulin à os.
Points forts du produit
- Conçu pour les applications en autoclave nécessitant jusqu’à 1 000 cycles
- Optimisé pour l’utilisation de dispositifs chirurgicaux
- Réducteur intégré pour un couple de sortie élevé
- Résistance aux forts pics de courant (technologie avec encoches)
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Réducteurs pour un couple plus élevé
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Rapports
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Sans capteurs à effets Hall
- Connecteurs
Applications
- SurgicalBonemill
- Moteurs pour outils électriques chirurgicaux
- Robots chirurgicaux
Référence | B2010A4000 |
---|---|
Température ambiante (°C) | 25 |
Température ambiante (°F) | 77 |
Cycles d'autoclave | 1000 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 98,2 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 436,8 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 146,6 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 180 |
Courant de démarrage (A) | 6,42 |
Couple de démarrage (mNm) | 6526,6 |
Couple de démarrage (oz-in) | 923,4 |
Constante de temps électrique | 0,782 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 60 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,43 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,55 |
Constante de temps mécanique (ms) | 4,14 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 71,1 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 10,1 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 0,00048291540136978 |
Courant sans charge typique (mA) | 1010 |
Vitesse sans charge (rpm) | 290 |
Tension nominale (V) | 40 |
Couple de pointe (mNm) | 76966,2 |
Couple de pointe (oz-in) | 10898,6 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 205,3 |
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 913 |
Rapport | 25:1 |
Inertie du rotor (gcm²) | 3601,9 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,051 |
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) | 3,2 |
Constante de temps thermique (s) | 1109 |
Constante de couple (mNm/A) | 1067,2 |
Constante de couple (oz-in/A) | 151,3 |
Poids (g) | 1495 |
Poids (oz) | 52,73 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 1,96 |
Motor Diameter (mm) | 49,78 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b2010a4.pdf | Page de spécification | ||
drawing_B2010A4.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_b2010a4.step | Dessin 3D | ||
pr_SMS_Size_20_and_Size_8_Motors_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
brochure_SMS_Size_20_bone_mill_gearmotor_fr.pdf | Brochure |