PRODUITS ASSOCIÉS
CNT2440 Contrôleur de moteur stérilisable
CNT2440
Le contrôleur autoclavable CNT2440 de Portescap peut supporter jusqu’à 1 000 cycles de stérilisation et fonctionne sans capteur, ce qui réduit la complexité de l’installation et améliore la fiabilité du système. Entièrement compatible avec la gamme de moteurs stérilisables SMS CC sans balais, avec ou sans encoches de Portescap, le contrôleur autoclavable CNT2440 est parfaitement adapté aux outils chirurgicaux manuels alimentés par batterie.
Points forts du produit
- Conçu et testé pour plus de 1000 cycles de stérilisation
- Commutation sans capteur
- Vitesse en boucle ouverte
- Tension d'alimentation 5-24 VDC
- Contrôle magnétique de la vitesse et de la direction
- Le courant continu de 40 A permet l'utilisation avec les moteurs sans balais pour applications chirurgicales Portescap
Personnalisation disponible
- Fonctions de déclenchement et plage de détection
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
Référence | CNT2440 |
---|---|
Cycles d'autoclave | 1000 |
Puissance d'entrée continue max. (W) | 960 |
Dimensions (mm) | 16.5 x 105 x 15 |
Dimensions (in) | 0.65 x 4.13 x 0.59 |
Tension nominale max. (V) | 24 |
Tension nominale min. (V) | 5 |
Poids (g) | 60 |
Poids (oz) | 2,11 |
Type de feed-back | Sans capteur |
Déclencheurs magnétiques | Sens (avant/arrière), vitesse (0-100 % MLI) |
Fils de phase | A,B,C |
Entrée d'alimentation électrique | BATT+, BATT- |
Câble d'alimentation électrique AWG | 18 |
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (in) | 0.125 x 0.125 |
Dimension de l'aimant de sens de direction recommandé (mm) | 3.18 x 3.18 |
Grade d'aimant de sens de rotation recommandé | SmCo20 (1:5) |
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (in) | 0.188 x 0.06 |
Dimensions recommandées de l'aimant de détection de vitesse (mm) | 4.76 x 1.52 |
Grade recommandé de l'aimant de détection de vitesse | SmCo18 (1:5) |
Courant en mode veille (mA DC) | 70 |
Température de stockage max. (°C) | 150 |
Température de stockage max. (°F) | 302 |
Signal de commutation | Hybride six pas et sinusoïdal |
Matériau isolant du fil | PTFE |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_new_cnt2440_autoclavable_controller_May_2022_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
drawing_cnt2440.STEP | Dessin 3D | ||
drawing_cnt2440.dxf | Dessin 2D | ||
specifications_CNT2440.pdf | Page de spécification | ||
brochure_CNT2440_autoclavable_controller_fr.pdf | Brochure |