PRODUITS ASSOCIÉS
Moteur chirurgical pour les os de petite taille et de taille moyenne 22ECA60
Moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 22ECA60
Le moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 22ECA60 a un diamètre de 22 mm et a été spécialement conçu pour les perceuses et scies pour os de petite taille et de taille moyenne. Ce mini-moteur sans balais ni encoches peut également supporter plus de 200 cycles dans des environnements autoclavables, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications avec des exigences de stérilisation. La vitesse moteur et les caractéristiques de couple font du 22ECA60 une solution parfaite pour les outils chirurgicaux manuels motorisés utilisés dans les chirurgies du pied, de la cheville et du coude. Il convient également à l’implantologie dentaire, grâce à ses excellentes performances en matière de vitesse.
Points forts du produit
- Résiste à plus de 1 000 cycles en autoclave
- Optimisé pour l’utilisation de dispositifs chirurgicaux
- Rendement > 90 % pour les pièces à main sur batterie
- Versions avec et sans capteur
- Légèreté et faibles vibrations pour améliorer les manipulations du chirurgien
Personnalisation disponible
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Sans capteurs à effets Hall
Applications
- Moteurs pour outils électriques chirurgicaux
- Scies chirurgicales
- Perceuses chirurgicales
- Robots chirurgicaux
- Dispositifs électriques de chirurgie plastique
- Outils de laparoscopie
- Outils dentaires
Référence | 22ECA 60 10B 21 206 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +135 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +275 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to +135 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +275 |
Cycles d'autoclave | 200 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 7,5 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 34 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,69 |
Précharge des roulements à billes (N) | 5,5 |
Courant continu max. (A) | 7,8 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 180 |
Couple continu max. (mNm) | 51 |
Couple continu max. (oz-in) | 7,2 |
Constante de temps électrique | 0,17 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,026 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,15 |
Longueur (in) | 2,362 |
Longueur (mm) | 60 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,17 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,2 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 16,9 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 2,39 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 3,5 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 60000 |
Courant sans charge typique (mA) | 200 |
Vitesse sans charge (rpm) | 34500 |
Tension nominale (V) | 24 |
Inertie du rotor (gcm²) | 3,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,5 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 9,4 |
Constante de temps thermique (s) | 1200 |
Constante de couple (mNm/A) | 6,6 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,935 |
Poids (g) | 140 |
Poids (oz) | 4,94 |
Température du bobinage max. (°C) | 155 |
Température du bobinage max. (°F) | 311 |
Type de feed-back | À capteur |
Motor Diameter (in) | 0,866 |
Motor Diameter (mm) | 22 |
Nombre de pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Sens d'optimisation | Sens antihoraire |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22eca60.pdf | Page de spécification | ||
drawing_22eca60.STEP | Dessin 3D | ||
drawing_22eca60.dxf | Dessin 2D | ||
pr_22eca60_sterilizable_motor_en.pdf | Communiqué de presse |