Moteurs Ultra EC
Les trois gammes de moteurs à courant continu sans balais Ultra EC satisfont à de nombreuses exigences grâce à la bobine en U exclusive proposant d’excellentes performances, de faibles pertes fer et une efficacité maximale.
La plateforme Ultra ECTM propose 3 familles de moteurs pour vous aider à répondre à une large gamme d'exigences, qu'il s'agisse de fonctionnalités typiques de moteur à courant continu sans balais, d'un couple important ou d'une vitesse très élevée. La bobine en U brevetée offre des performances extraordinaires, notamment des pertes fer minimales, une meilleure efficacité et un échauffement moindre.
Une conception n'est définitivement pas universelle. Surtout quand votre application a des exigences de performance particulières en matière de vitesse ou de couple élevé(e) ou exige un subtil équilibre des deux. Ou encore lorsque vous avez besoin de performances élevées tout en optimisant les coûts. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la plateforme Ultra EC de moteurs miniatures sans balais. Ces moteurs électriques à courant continu sans balais sont fabriqués autour de notre technologie exclusive de bobine en U. Ce nouveau concept de bobine, imaginée chez Portescap en Suisse, est la clé de la performance extraordinaire de ces moteurs miniatures sans balais, incluant en particulier des pertes fer minimales, une meilleure efficacité et un fonctionnement à plus faible température. Cette conception de bobine unique permet par exemple à des moteurs à deux pôles d'offrir 30 % de couple supplémentaire par rapport à un moteur à courant continu sans balais de même taille utilisant une bobine traditionnelle. Et cela avec encore moins de pertes fer.
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Spécifications | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0,63 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 73000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
|
16 | 0,63 | 62 | 16,1 | 2,28 | 73000 | 62 | 2,19 |
|
|
|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19 | 7 | 1 | 39000 | 41 | 1,45 |
|
|
|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 |
|
|
|
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19,3 | 13,93 | 1,98 | 15900 | 62 | 2,19 |
|
|
|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 56 | 14,3 | 2,03 | 50000 | 64 | 2,26 |
|
|
|
|
22 | 0,63 | 9 | 12,6 | 1,78 | 10000 | 64 | 2,26 |
|
|
|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 80 | 29,4 | 4,16 | 47000 | 100 | 3,53 |
|
|
|
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 50,5 | 7,15 | 38000 | 140 | 4,94 |
|
|
|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 26,8 | 3,8 | 73000 | 100 | 3,53 |
|
|
|
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 180 | 45,9 | 6,5 | 60000 | 140 | 4,94 |
|
|
|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 |
|
|
|
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 |
|
|
|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 |
|
|
|
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 104 | 98,8 | 13,99 | 20000 | 174 | 6,14 |
|
|
|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 |
|
|
|
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
|
|
|
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 262 | 120,6 | 17,08 | 40000 | 315 | 11,11 |
|
|
|
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 330 | 193,4 | 27,39 | 40000 | 440 | 15,52 |
|
|
|