PRODUITS ASSOCIÉS
12ECP48 Moteur Ultra EC à courant continu sans balais et sans encoches
12ECP48 Ultra EC
Le moteur CC sans balais ni encoches 12ECP48 est ultra-économique sans pour autant transiger sur des performances optimales. Doté d’une puissance continue de 23 W à des vitesses de 40 000 tr/min et d'un couple continu de maximum 8,1 mNm, le mini moteur CC sans balais 12ECP48 Ultra EC est le choix idéal pour réduire la taille des applications portatives et les optimiser.
Points forts du produit
- Diamètre compact de 12 mm – Permet la miniaturisation de l’appareil portatif
- Conception de bobine exclusive et ensemble de roulements optimisé – Permet aux moteurs d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 60 000 tr/min
- Réduction des pertes de puissance pour un rendement plus élevé
- Pas de couple d’engrenage pour une rotation en douceur
- Rapport performances/prix optimisé
Personnalisation disponible
- Connecteurs
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plusieurs optimisations (vitesse ou sens)
- Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
- Sans capteurs à effets Hall
- Lubrifiants spéciaux
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
-
Référence | 12ECP48 8B 21 | 12ECP48 8B 52 | 12ECP48 8B 46 | 12ECP48 8B 29 |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) | 0,26 | 0,65 | 0,58 | 0,36 |
Précharge des roulements à billes (N) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Courant continu max. (A) | 3,3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 |
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Couple continu max. (mNm) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Couple continu max. (oz-in) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Constante de temps électrique | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inductance phase à phase (mH) | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,04 |
Résistance interne phase à phase (Ohm) | 0,246 | 1,45 | 1,126 | 0,465 |
Longueur (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Longueur (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) | 0,3 | 1,5 | 1,18 | 0,52 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Constante du moteur (mNm/W½) | 4,83 | 4,93 | 5,26 | 4,85 |
Constante du moteur (oz-in/W½) | 0,676 | 0,689 | 0,736 | 0,678 |
Régulation du moteur (10³/Nms) | 42,85 | 41,22 | 40,75 | 42,51 |
Vitesse moteur max. (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Courant sans charge typique (mA) | 200 | 80 | 100 | 150 |
Vitesse sans charge (rpm) | 36000 | 38950 | 32900 | 34000 |
Tension nominale (V) | 9 | 24 | 18 | 12 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 |
Constante de temps thermique (s) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Constante de couple (mNm/A) | 2,4 | 5,94 | 5,26 | 3,31 |
Constante de couple (oz-in/A) | 0,336 | 0,83 | 0,736 | 0,463 |
Poids (g) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Poids (oz) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Température du bobinage max. (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Température du bobinage max. (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Type de feed-back | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall | Capteurs à effet Hall |
Motor Diameter (in) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Motor Diameter (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nombre de pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles | 2 pôles |
Matériau du boîtier | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium | Bride en acier inoxydable/aluminium |
Sens d'optimisation | Symétrique | Symétrique | Symétrique | Symétrique |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_12ecp.pdf | Page de spécification | ||
drawing_12ecp48.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_12ecp48.STEP | Dessin 3D | ||
pr_new_12ECP48_Ultra_EC_May_2022_fr.pdf | Communiqué de presse |