Présentation des moteurs pour outils chirurgicaux
Des solutions stérilisables pour chaque application chirurgicale, - des options de prototype standard disponibles à des solutions complètes personnalisées
Performances électriques (par exemple, vitesse, couple)
Mécanique (par exemple, arbre, montage)
Spécialisation (par exemple, commandes intégrées, étanchéité)
Quelque chose d'unique - Nous adorons les défis
Moteur chirurgical (MC) |
Moteur chirurgical Extra Life (MCX) |
Moteur chirurgical Premium Life (MCP) |
|
Description | Option de valeur pour des applications moins exigeantes | Le secteur définit la fiabilité de Portescap | Des produits personnalisés à l'intersection de la technologie moteur et de la fiabilité |
Cycles d'autoclavage | 500 + | 1 000 + | 3 000 + |
Rigidité/force diélectrique |
Conçu pour résister à 500 V | Personnalisable pour résister à plus de 1 600 V | Personnalisable pour résister à plus de 1 600 V |
Prix | $ | $$ | $$$ |