Critères de sélection
P - Moteur à aimant disque Portescap
X - Code supplémentaire.P signifie sondes à effet Hall intégrées.
Diamètre du moteur
Le diamètre du moteur est celui de l'enveloppe du boîtier moteur. Faire correspondre le diamètre du moteur à l'espace disponible dans l'application est généralement le meilleur point de départ pour dimensionner un DMM. En général, les moteurs dont les dimensions sont les plus grandes offrent un couple plus élevé. Le diamètre du moteur est compris entre 10 et 74 mm.
Longueur
Dimensions comprises entre 16,4 mm et 56 mm.
Version du moteur
Si 2 : moteur recommandé pour un mode à pas entier ou à demi-pas.
Si 0 : moteur recommandé pour les micropas (moins de 5 % de la troisième harmonique et faible couple de détente).
Nombre de paires de pôles sur le rotor
Il détermine le pas angulaire. Pas angulaires disponibles : 3,6°, 6°, 7,5°, 9° et 15°.
Nombre de câbles de connexion
4 signifie deux phases, 1 bobine par phase.
8 signifie deux phases, 2 bobines par phase.
Cela permet de connecter les bobines en série ou en parallèle, ou d'avoir un contrôle unipolaire du moteur.
Résistance de la bobine
Le courant, la tension et le type d'entraînement utilisés aideront à sélectionner la bobine.
Code d'exécution interne du moteur
Il sert à identifier les caractéristiques mécaniques de l'unité.
Moteur pas-à-pas à aimant disque | ||
P X 5 3 2 -25 8 12 14 | ||
P | Moteur à aimant disque | |
X | Code interne | |
5 | Diamètre | |
3 | Longueur | |
2 | Version du moteur 2 = à pas entier/demi-pas 0 = micropas |
|
25 | Nombre de paires de pôles sur le rotor | |
8 | Nombre de connexions ou de fils de raccordement | |
12 | Résistance de la bobine | |
14 | Code d'exécution du moteur |